Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Porca Sextavada de Aço Cat® de 0,5 pol
Marca: Cat
Porca Sextavada de Aço Cat® de 0,5 pol
Marca: Cat
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Kit de Fixador de Polegada Grossa, 4 Tamanhos, 7 Comprimentos Variados, 27 Números de Peça, 512 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
1/2-13
3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
Kit de Bandeja de Fixador de Polegada Grossa, 1/2 pol, 8 Comprimentos Variados, 10 Números de Peça, 215 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Kit de Fixador de Polegada Grossa, 5 Tamanhos, 7 Comprimentos Variados, 34 Números de Peça, 934 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Polegada, Rosca Grossa UNC
Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® (0,5-13-38,1) (Eixo de Comando, Trem de Força)
Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® (0,5 - 13x50,8) (Eixo de Comando, Trem de Força)
Parafuso Sextavado Externo Cat® com 101,60 mm de Comprimento do Eixo
Parafuso Sextavado Externo de Aço Cat® com Eixo de 76,20 mm de Comprimento
Unidades de Medida