Cat® 0,5'' Stahl-Sechskantmutter
Marke: Cat
Cat® 0,5'' Stahl-Sechskantmutter
Marke: Cat
0,45
0,448
3/4
Cat® 0,5'' Stahl-Sechskantmutter
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Zoll-grober Befestigungssatz, 4 Größen, 7 verschiedene Längen, 27 Teilenummern, 512 Stück, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Zoll-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 7 verschiedene Längen, 34 Teilenummern, 934 Teile, phosphatiert und eingeölt
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Zoll, UNC-Grobgewinde
1/2-13
3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
Zoll-grober Befestigungsbehältersatz, 1/2", 8 verschiedene Längen, 10 Teilenummern, 215 Stück, phosphatiert und eingeölt
Cat® Externe Sechskantschraube aus Stahl mit einer Schaftlänge von 76,20 mm
Cat® Außensechskantschraube mit 101,60 mm Schaftlänge
Cat® Sechskantschraube (0,5-13-38,1) (Antriebswelle, Antriebsstrang)
Cat® Sechskantschraube (0,5-13X50,8) (Antriebswelle, Antriebsstrang)
Cat®Unterlegscheibe, ID X OD X T: 13,5 X 25,5 X 3 mm
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt