Zaloguj się
Nakrętka sześciokątna Cat® 0,5 cala ze stal
Marka: Cat
Nakrętka sześciokątna Cat® 0,5 cala ze stal
Marka: Cat
Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
0,45
0,448
3/4
Nakrętka sześciokątna Cat® 0,5 cala ze stal
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Calowy zestaw elementów złącznych, 4 rozmiary, 7 różnych długości, 27 numerów katalogowych, 512 elementów, powłoka fosforanowa i olejowa
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2
Calowy zestaw elementów złącznych, 5 rozmiarów, 7 różnych długości, 34 numery katalogowe, 934 części, powłoka fosforanowa i olejowa
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
Calowe, gwint zwykły UNC
1/2 -13
3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
Calowy zestaw elementów złącznych do skrzyni, 1/2 cala, 8 różnych długości, 10 numerów katalogowych, 215 elementów, powłoka fosforanowa i olejowa
Zewnętrzna sześciokątna śruba stalowa Cat® o długości wału 76,20 mm
Zewnętrzna śruba sześciokątna Cat® o długości 101,60 mm
Śruba z łbem sześciokątnym Cat® (0,5-13-38,1) (wał napędowy, układ przeniesienia napędu)
Śruba z łbem sześciokątnym Cat® (0,5-13X50,8) (wał napędowy, układ napędowy)
Podkładka płaska Cat®, śr. wew. x śr. zew. x gr.: 13,5 x 25,5 x 3 mm
Jednostki miary