Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
Product Images
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt
219-7569: Mj20X2,5 gjenger sekskanthodebolt

Cat® Sekskanthodebolt for tannhjul festet i et gjenget hull, noe som gir en sterk og pålitelig forbindelse mellom to eller flere komponenter

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Delediagram for 219-7569
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 219-7569

Beskrivelse:
Cat®-festedeler er konstruerte for bestemte bruksområder basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Denne informasjonen har ikke andre produsenter tilgang til. Cat velger fester som skal holde til maskinen bør renoveres eller under hele maskinens levetid. Selv om det virker som om festedeler og fester som ikke er fremstilt av Cat egner seg for maskinen din, er det ingen andre selskaper som kjenner utstyret ditt slik vi gjør.
Sekskantede bolter/skruer gir den mest robuste kjørefunksjonen

Egenskaper:
•Cat-fester produseres etter nøyaktige spesifikasjoner, og er utviklet for lang levetid, pålitelighet og produktivitet
•Styrke og kvalitet – festedelene innfrir eller overgår kravene til ISO, ASTM, ASME og SAE.
•Bolter, muttere og skiver fra Cat er utformet for å fungere sammen som et system for maksimal klemstyrke.
•Belegg som innfrir spesialkrav for ulike bruksområder (iht. RoHS).

Bruksområder:
Cat-bolter og tilhørende herdede skiver og muttere utgjør et ytelsesbasert system som sikrer konsekvent høye klembelastninger. Du kan stole på Cat-fester enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer – for de fleste maskin- og verkstedsoppgaver over hele verden.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 219-7569

Måleenheter

USMetrisk

Gjengestørrelse (diameter x vinkel) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.772

Boltlengde (mm): 45

Bolttype: Sekskantet bolt

Belegg: Sinkfosfat + olje

Grip Length (in): 0.244

Lengde på grep (mm): 6

Materiale: Stål

Beskrivelse av materiale: Cat-klasse 11.9. Hodemerking – 11.9 (1170 MPa ultimate strekkfasthet)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 219-7569

EXCAVATOR

323D3 320D FM 538 320 GC 320D2 320D2 L

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980H

Vis flere
Relaterte deler
198-4769: 10 mm tykk hard vaskemaskin
198-4769: 10 mm tykk hard vaskemaskin

Cat® 10 mm tykk flat hard vaskemaskin

Sjekk pris
6V-7742: M20 sekskantmutter
6V-7742: M20 sekskantmutter

Cat® M20 sekskantet glattmutter i stål

Sjekk pris
8T-3282: 3,5 mm tykk hard skive
8T-3282: 3,5 mm tykk hard skive

Cat® A Hard Washer designet for M20-fester forhindrer at festeren synker ned i materialet og fordeler belastningen jevnere.

Sjekk pris
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter

Metriske

Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert