Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
Product Images
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti
219-7569: Mj20X2.5-kierre kuusiopääpultti

Cat® Vetopyörän kuusiokantapultti on kiinnitetty kierrereikään, joka takaa vahvan ja luotettavan liitoksen kahden tai useamman komponentin välillä

Tuotemerkki: Cat

Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 219-7569
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 219-7569 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 219-7569 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.772

Pultin pituus (mm): 45

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Grip Length (in): 0.244

Kahvan pituus (mm): 6

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: Cat Nelinumerotaso 11.9. Pään merkintä - 11,9 (1170 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 219-7569

EXCAVATOR

323D3 320D FM 538 320 GC 320D2 320D2 L

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980H

Näytä enemmän
Liittyvät osat
198-4769: 10 mm paksu kova aluslevy
198-4769: 10 mm paksu kova aluslevy

Cat® 10 mm paksu litteä kova aluslevy

Tarkista hinta
6V-7742: M20 kuusiokantamutteri
6V-7742: M20 kuusiokantamutteri

Cat® M20 teräksinen kuusikulmainen tavallinen mutteri

Tarkista hinta
6V-7688: M20 x 2,5 mm kuusiokolomutteri
6V-7688: M20 x 2,5 mm kuusiokolomutteri

Metrijärjestelmä

Tarkista hinta
8T-3282: 3.5 mm paksu kova aluslevy
8T-3282: 3.5 mm paksu kova aluslevy

Cat® M20-kiinnittimelle suunniteltu kovalevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa