Caterpillar
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Caterpillar
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
Product Images
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5
219-7569: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος MJ20x2,5

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής για οδοντωτό τροχό κίνησης καδένας που στερεώνεται σε μια οπή με σπείρωμα, παρέχοντας μια ισχυρή και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 219-7569
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 219-7569

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 219-7569

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20X2,5

Bolt Length (in): 1.772

Μήκος μπουλονιού (mm): 45

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Grip Length (in): 0.244

Μήκος λαβής (mm): 6

Υλικό: Χάλυβας

Περιγραφή υλικού: Κλάση Cat 11,9, σήμανση κεφαλής - 11,9 (1170 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 219-7569

EXCAVATOR

323D3 320D FM 538 320 GC 320D2 320D2 L

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980H

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
198-4769: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm
198-4769: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm

Επίπεδη σκληρή ροδέλα Cat® πάχους 10 mm

Έλεγχος τιμών
6V-7742: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ20
6V-7742: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ20

Cat® Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι Μ20

Έλεγχος τιμών
6V-7688: Εξάγωνο παξιμάδι ασφαλείας M20 x 2,5mm
6V-7688: Εξάγωνο παξιμάδι ασφαλείας M20 x 2,5mm

Μετρικό

Έλεγχος τιμών
8T-3282: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm
8T-3282: Σκληρή ροδέλα πάχους 3,5 mm

Μια σκληρή ροδέλα Cat® σχεδιασμένη για σφιγκτήρα M20 αποτρέπει τη βύθιση του σφιγκτήρα στο υλικό και κατανέμει πιο ομοιόμορφα το φορτίο.

Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό