Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Nome ou número da peça
Fazer Login
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos219-7569: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca Mj20X2,5
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos219-7569: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca Mj20X2,5
219-7569: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca Mj20X2,5
Product Images
219-7569: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca Mj20X2,5
O Parafuso de Cabeça Sextavada Cat® para roda motriz é preso em um furo rosqueado, oferecendo uma conexão forte e confiável entre dois ou mais componentes.
Marca: Cat
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Diagrama de peças para 219-7569
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 219-7569
Descrição: As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós. Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.
Atributos: • Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade • Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE. • Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima. • Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).
Aplicações: Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.
Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 219-7569
Unidades de Medida
EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M20X2,5
Bolt Length (in): 1.772
Comprimento do Parafuso (mm): 45
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Grip Length (in): 0.244
Comprimento do Cabo (mm): 6
Material: Aço
Descrição do Material: Classe Cat 11.9. Marcação da Cabeça – 11.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.170 MPa)
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 219-7569
EXCAVATOR
323D3 320D FM 538 320 GC 320D2 320D2 L
MOTOR GRADER
16M
WHEEL LOADER
980H
Exibir Mais
Peças relacionadas
198-4769: Arruela Dura com 10 mm de Espessura
Arruela Dura Chata Cat® com 10 mm de Espessura
Verificar Preço
6V-7742: Porca Sextavada M20
Porca Plana Sextavada de Aço M20 Cat®
Verificar Preço
6V-7688: Contraporca sextavada M20 x 2,5 mm
Métrica
Verificar Preço
8T-3282: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Arruela Rígida Cat® projetada para fixadores M20 evita que o fixador afunde no material, distribuindo a carga de forma mais uniforme.
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Descrição: As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós. Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.
Atributos: • Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade • Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE. • Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima. • Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).
Aplicações: Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.
Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 219-7569
Unidades de Medida
EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M20X2,5
Bolt Length (in): 1.772
Comprimento do Parafuso (mm): 45
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Grip Length (in): 0.244
Comprimento do Cabo (mm): 6
Material: Aço
Descrição do Material: Classe Cat 11.9. Marcação da Cabeça – 11.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.170 MPa)
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
PeçasAcessóriosAcessóriosAcopladoresAdaptadoresAncinhosAplainadoras a FrioAsas para NeveBraços de Movimentação de MaterialBrocasCaçambas - Carregadeira PequenaCaçambas - Carregadeira de Rodas CompactaCaçambas - MinicarregadeiraCaçambas – Carregadeira MédiaCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)Caçambas – RetroescavadeiraCompactadoresCortadores de Dentes RotativosCortadores de GalhosEncaixesEsmerilhadeiras de TocosGarfosGarraGarras de FardosGrades Aradoras para NeveLanças de FardosLâminasLâminas da Niveladora InteligenteMartelosMartelosFerramentas de MarteloLinhas de MartelosMartelosSuportes para MarteloPás para NeveRemovedores de NeveRetroescavadeirasRevolvedoresAtualização e Kits de ReparoAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoKits de AtualizaçãoConforto e ComodidadeDesempenho e ProdutividadeEmissões e RegulamentaçõesMelhoria de ManutençãoOutros Kits de AtualizaçãoProteçãoSegurançaSegurança e VisibilidadeTelemáticaReparo e Kits de ServiçoReparo e Kits de ServiçoEletrônicaFerramentas de Penetração no SoloHidráulicaKits de Pinos de ArticulaçõesManutençãoMaterial RodanteMotoresOutros Kits de Reparo e ServiçoTrem de Força e DireçãoCabinesCabinesAlarmes e BuzinasAlarmes e BuzinasAlarmesBuzinasCapotas de CabineConjuntos de CabineControles de Operador de Cabine ElétricaControles de Operador de Cabine ElétricaAlavancasBotões e Alavancas de CabineComponentes de JoystickCâmerasHVACInterruptores de CabineInterruptores de LimpadorJoysticksMódulos Giratórios e de Mostrador RotativoOutros Controles de CabineTecladosControles de Operador de Cabine MecânicaControles de Operador de Cabine MecânicaAlavancas de Controle MecânicoOutros Componentes de Controle do OperadorPedaisVolantesInterior da CabineInterior da CabineArmazenamento de CabineAssentos e Componentes de CabineComponentes de Saída de Emergência de CabineIsolamento de CabinePainel e Ajustes de CabineTapetes de CabineJanelas de Cabine e Guarnições e Selos de PainelJanelas de Cabine e Guarnições e Selos de PainelGuarniçõesJanela e Selos de PainelOutros Componentes de CabinePortas de CabinePortas de CabineAlavancas Manuais de CabineConjuntos de Porta de CabineCorrimãos de CabineMaçanetas de Porta de CabineTravas de CabineSegurança de CabineSistemas HVAC de CabineSistemas HVAC de CabineAcumuladores, Receptores e Secadores de CabineCompressores de Ar-condicionado de CabineConjuntos de Ar-condicionado de CabineDifusoresDutos de CabineEvaporadores de CabineFiltros de Ar da CabineOutros Componentes HVAC de CabineTermostatos de CabineVentiladores de CabineSistemas de Entretenimento de CabineSistemas de Entretenimento de CabineAcessórios de RádioAlto-falantes e GradesAntenaPortas USBRádiosSoquetes ElétricosTelas e Medidores de CabineTelas e Medidores de CabineGrupos de Medidores de CabineMedidoresTelas de CabineTelemáticaVisibilidade de CabineVisibilidade de CabineCoberturasEspelhosJanelas e VidrosLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Componentes de Janela e VidroOutros Componentes de VisibilidadeSistemas de VisãoTanques de Fluido LavadorVisoresComponentes Elétricos e EletrônicosComponentes Elétricos e EletrônicosAlarmes e BuzinasAlarmes e BuzinasAlarmesBuzinasAquecedoresBateriasBateriasComponentes de BateriaFonte de Alimentação IninterruptaOutras BateriasReforçadoReforçado GeralBlocos de TerminalCaixas ElétricasChicotes de Fiação e CabosChicotes de Fiação e CabosConduítesConectoresConjuntos de CaboConjuntos de Fiação ElétricaGrupos de FiaçãoMateriais a GranelOutros Chicotes de Fiação e CabosOutros Conectores e TerminaisTerminaisComponentes BásicosComponentes BásicosAlternadoresBarras CondutorasBobinasCapacitoresDiodosDisjuntores e FusíveisDissipadores de CalorGeradoresMotoresMotores de partidaReguladoresReléResistoresRetificadoresSolenoidesTransdutoresControles de Operador ElétricoControles de Operador ElétricoAlavancasAlavancas de Báscula de TransmissãoBotões e Alavancas de CabineComponentes de JoystickCâmerasHVACInterruptores de CabineInterruptores de LimpadorJoysticksMódulos Giratórios e de Mostrador RotativoOutros Controles de CabineTecladosKits de Reparo e Serviço de Componentes Elétricos e EletrônicosLuzes e Acessórios de LuzLuzes e Acessórios de LuzAcessórios de LuzLuzesMonitoramento de CondiçõesOutros Componentes Elétricos e EletrônicosPotênciaPotênciaAlternadoresBateriasCartões de Memória e HDsControles de EnergiaGeradoresInversores de PotênciaMotoresMotores de partidaOutros Componentes de Conversor de EnergiaSoftwareTransformadoresRádios e Acessórios de RádioRádios e Acessórios de RádioAcessórios de RádioRádiosSensores e InterruptoresSensores e InterruptoresInterruptores de PressãoInterruptores de TemperaturaLidarOutros Sensores e InterruptoresRadarSensor e Componentes de InterruptorSensores AvançadosSensores de EmissõesSensores de Nível de LíquidoSensores de PosiçãoSensores de PressãoSensores de TemperaturaTelemáticaVelocidade e Sensores de DistribuiçãoSistemas de Entretenimento de CabineSistemas de Entretenimento de CabineAcessórios de RádioAlto-falante e GradeAntenaPorta USBRádiosSoquete elétricoSistemas de VisãoTelas e Medidores de CabineTelas e Medidores de CabineGrupos de Medidores de CabineMedidores de CabineTelas de CabineTelemáticaEstruturas e Outros Componentes de SistemaEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaAlavancas e ElosChapas de PisoCompartimentos e PortasCorrimãosDegrausEscadasEscadasGrades, Grades e TelasOutras Fabricações LevesPara-lamas de EsteiraPara-lamas de RodaPassarelas e PlataformasChassi Reforçado e Fabricações de CarroceriaChassi Reforçado e Fabricações de CarroceriaBásculas de Caminhão e CamisasChassi da MáquinaChassis de EsteiraContrapeso e LastrosEstrutura de Transporte de Carga ÚtilEstruturas de Corrimão, Levantamento e PressãoOutras Fabricações ReforçadasROPS ExternoRodas do CompactadorElevador de Escrêiper e Sistemas EjetoresEstruturas PersonalizadasEstruturas de Montagem de ProtetorOutras Tampas e SuportesOutras Tampas e SuportesSuportes PersonalizadosSuportes Tubulares PersonalizadosTampas MetálicasTampas e Suportes Não MetálicosSistema de Combate a Incêndios e ComponentesSistema de Combate a Incêndios e ComponentesAtuadoresBicosControles e MódulosExtintoresSistemas de Lubrificação com GraxaSistemas de Lubrificação com GraxaBombas de LubrificaçãoGraxeiras ZerkVálvulas de Lubrificação e InjetoresTanques e ComponentesTanques e ComponentesMedidoresOutros Componentes de TanqueTampas de PressãoTanques DEFTanques de ArTanques de CombustívelTanques de Fluido LavadorTanques de LavagemFerragens, Selos e ConsumíveisFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosBarras, Chapas e Suportes AnguladosBarras Quadradas, Sextavadas e RedondasChapas IrregularesChapas de Forma Comum PlanaOutras Barras, Chapas e Suportes AnguladosSuportes AnguladosCanais e TubosCanais e TubosCanais PadrãoCanais em "U"Tubos EstruturaisCorreias e PoliasCorreias e PoliasCorreiasPoliasEspuma, Isolamento e CamisasEspuma, Isolamento e CamisasAnteparos TérmicosGrupos de Isolamento e ConjuntosIrregularIsolamento de CabineLuvas de Escape TubularRedondoRetângulo QuadradoTriângulosFerragensFerragensAbraçadeirasAnéis Retentores/RetençãoArruelas e EspaçadoresArticulaçõesCabos de Aço, Cabos e CorrentesChavesComponentes de LevantamentoElos de Suspensão e ComponentesEsferasExtremidades de Haste e Hastes de ControleFixadoresIlhósMolasOutras FerragensPara-choquesPinosSuportes de IsolaçãoInformações, Mensagens e MarcasInformações, Mensagens e MarcasChapasEtiquetasOutros Componentes de IdentificaçãoPelículasKits de Anel RetentorKits de FerragensMangueiras e TubosMaçanetas, Trincos e Alavancas ManuaisMaçanetas, Trincos e Alavancas ManuaisAlavancas Manuais de CabineCorrimãos de CabineMaçanetas de Porta de CabineTravas de CabinePinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaConjuntos de Pino Indicador e ComponentesOutros Pinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaOutros Pinos e Conjunto do PinoPinos LisosPinos com CabeçaPinos de Anel de RetençãoPinos de ArticulaçãoPinos de Barra de Fixador e ComponentesPinos de Instalação CônicosRolamentos Tipo LuvaVários Pinos ODRolamentos e BuchasRolamentos e BuchasBolsos de PernaElementos de LaminaçãoLuvasMeio AnelMunhõesOutros Rolamentos e BuchasPlanos EsféricosRetentoresTampasSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis "D"Anéis ConjugadosAnéis MetálicosAnéis RetentoresAnéis de EncostoArruelas de VedaçãoEncaixe por PressãoGuarniçõesJanela e Selos de PainelJuntasKitsOutros SelosPistões de Lábio SoltoRotativoSelos a GranelSelos e Anéis RetangularesSelos para Sistema de CombustívelFiltros e FluidosFiltros e FluidosFiltrosFiltrosCondicionadores do Líquido ArrefecedorFiltros Hidráulicos e de TransmissãoFiltros de ArFiltros de ArFiltros de Combustível e Separadores de Água e CombustívelFiltros de Sistema de LubrificaçãoFiltros de Óleo do Motor e ComponentesOutros Filtros e Componentes de FiltroPós-tratamento/DEFRespirosTelasFluidosFluidosGraxasLíquidos ArrefecedoresPós-tratamento/Fluido de Escape Diesel (DEF)ÓleosGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da CaçambaBordas Cortantes de Meia SetaBordas de Nivelamento da CaçambaCoberturas SuperioresDefletoresDefletores ModularesPontas de Extremidade de CaçambaPontas de Extremidade de Meia SetaSegmentos da Borda Cortante da CaçambaSegmentos de Meia SetaBordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina em Forma de CaixaPontas de Extremidade da LâminaCantos da Caçamba e Protetores de CantosCantos da Caçamba e Protetores de CantosCantos de CaçambaProteções de Cantos da CaçambaChapas de DesgasteChapas de DesgasteBarras de Arrasto para TrásChapas de Desgaste Traseiras da CaçambaChapas de Desgaste da Barra LateralChapas de Desgaste da Borda BaseChapas de Desgaste de RevestimentoChapas do EsquiChapas do TalãoChapas ÚnicasCortadores Laterais e Proteção da Barra LateralCortadores Laterais e Proteção da Barra LateralBlocos de Cisalhamento do Protetor da Barra LateralCortadores LateraisDefletores da AsaProtetores LateraisFerramenta de Penetração no Solo da Roda de CompactadorFerramenta de Penetração no Solo da Roda de CompactadorBases de Dentes da Roda do CompactadorConjuntos de Dentes da Roda do CompactadorDentes da Roda do CompactadorFerramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasFerramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasAdaptadores do Martelo Down-The-HoleBicos da Perfuratriz TriconeBrocas da Perfuratriz TriconeBrocas do Martelo Down-The-HoleMontagens do Martelo Down-The-HoleFerramentas de Penetração no Solo do Escarificador e RíperFerramentas de Penetração no Solo do Escarificador e RíperDentes do EscarificadorDentes do RíperHastes do EscarificadorHastes do RíperNarizes de Reparo da Haste do RíperProtetores de Haste do RíperFerramentas de Penetração no Solo do EscrêiperFerramentas de Penetração no Solo do EscrêiperBordas Cortantes do EscrêiperCantos Guia do EscrêiperPeças do Ejetor e do Elevador de EscrêiperFerramentas de Penetração no Solo para PavimentaçãoFerramentas de Penetração no Solo para PavimentaçãoBrocas de Corte de PavimentaçãoPlacas de Mesa de PavimentaçãoLábios e Bordas da Base de CaçambaLábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da BaseConjuntos de Borda de BaseLábios FundidosMedidores e Ferramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloMedidores e Ferramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloFerramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloMedidores da Ferramenta de Penetração no SoloOutras Ferramentas de Penetração no SoloOutras Ferramentas de Penetração no SoloCabo de AçoDentes do TrituradorPontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraPontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da NiveladoraPontas de Extremidade da NiveladoraSobreposições de Ponta da Extremidade de NiveladoraProteção contra DesgasteProteção contra DesgasteBarras EstabilizadorasBarras de ChoqueBarras de DesgasteBlocos de DesgasteBotões de DesgasteDefletores de TalãoProtetores da Extremidade da Borda da BaseProtetores de ParafusoRessaltos de DesgasteSistema de Placas contra Desgaste Conectadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloRetenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no SoloDefletores de RochasLuvas CapSureParafusos da Ferramenta de Penetração no SoloPinos da Ferramenta de Penetração no SoloPorcas da Ferramenta de Penetração no SoloRetentores da Ferramenta de Penetração no SoloTampas e Bujões da Ferramenta de Penetração no SoloTerminais de Montagem da Ferramenta de Penetração no SoloTravas CapSureSistema de Pontas da NiveladoraSistema de Pontas da NiveladoraChapas Angulares de Pontas da NiveladoraPlacas Adaptadoras de Pontas da NiveladoraPontas da NiveladoraSistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaSistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAcopladores DentadosAdaptadoresBarras de DentesDentes de CaixaDentes de CaçambaLábio e Narizes de Reparo do AdaptadorTampas do AdaptadorHidráulicaHidráulicaAcumuladores Hidráulicos e ComponentesBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas HidráulicasMotores HidráulicosOutras Bombas Hidráulicas e MotoresOutros Componentes de Bomba Hidráulica e MotorCilindros Hidráulicos e ComponentesCilindros Hidráulicos e ComponentesGrupos de Cilindro HidráulicoHaste de Cilindro Hidráulico e Conjuntos de HasteKits de Selos de Cilindro HidráulicoOutros Componentes de CilindroSelos de Cilindro HidráulicoTubo de Cilindro Hidráulico e Conjuntos do CilindroComponentes do Martelo HidráulicoGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaComponentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas HidráulicasVálvulas Acionadas ManualmenteVálvulas de Cartucho HidráulicoVálvulas de Controle Principal HidráulicoVálvulas de Freio HidráulicoVálvulas de Joystick HidráulicoVálvulas em Linha HidráulicaKits de Selos de Cilindro HidráulicoOutros Componentes HidráulicosReparo Hidráulico e Kits de ServiçoReparo Hidráulico e Kits de ServiçoKits de Reparo e Serviço Hidráulico em GeralKits de Selos de Cilindro HidráulicoReservatórios Hidráulicos, Reservatórios e Outros Componentes de TanqueReservatórios Hidráulicos, Reservatórios e Outros Componentes de TanqueComponentes de Reservatório HidráulicoReservatórios Hidráulicos e ReservatóriosMangueiras e TubosMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcessóriosAcoplamentosAdaptadores PersonalizadosAdaptadores e ComponentesMangueira Híbrida e Conjuntos de TuboMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de MangueirasMangueiras Piloto e TermoplásticasMangueiras a GranelMangueiras de Alta PressãoMangueiras de Aquecimento e Ar-condicionadoMangueiras de CombustívelMangueiras de Comprimento FixoMangueiras de Líquido ArrefecedorMangueiras de Motor e FreioMangueiras de Pressão MédiaMangueiras de Pressão Média para AltaMangueiras de Sucção e RetornoProtetores de MangueiraTampas e BujõesTampas e BujõesBujõesOutras Tampas e BujõesPinos PlásticosTampasTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboComponentes de TuboConjuntos da TubulaçãoTubosTubosMaterial RodanteMaterial RodanteAjuste da EsteiraAjuste da EsteiraComponentes de Tensor e Ajustador da EsteiraGrupos e Peças de Mola TensoraPeças de EqualizadorComponentes de EsteiraComponentes de EsteiraComponentes de Esteira DiversosConjunto de CartuchosConjuntos de EloCoxins de EsteiraElos de EsteiraGrupos de EsteiraInserçõesPinos de EsteiraPistas de RolamentoSapatas de EsteiraSegmentos do Grupo de EsteiraSelos de EsteiraComponentes de LaminaçãoComponentes de LaminaçãoAnéisArosComponentes de Laminação DiversosComponentes de Roda-guia FabricadosConjuntos de Aro do Rolete de EsteiraConjuntos de Aro do Rolete de SuporteConjuntos de Roda-guiaCursoresEixosGrupos de Roda-guiaGrupos de Roda-guia FrontalGrupos de Rolete da EsteiraGrupos de Rolete do SuporteRodas Motrizes e SegmentosRodas-guia Fundidas e ForjadasRoletes InferioresTampas de Montagem, Blocos e Montagens de RolamentoComponentes de Material Rodante da Esteira de BorrachaComponentes de Material Rodante da Esteira de BorrachaCompactadoresComponentes DiversosPá-carregadeira Todo TerrenoRodas MotrizesRodas-guiasEsteiras de BorrachaEstruturasEstruturasChapas e SuportesConjuntos de ChassiFerragens de Material RodanteFerragens de Material RodanteArruelasParafusosPorcasKit de Material RodanteKit de Material RodanteArranjos de Material RodanteKits de Grupo da Roda MotrizKits de Grupo do Rolete de SuporteKits de ProteçãoKits do Grupo de Coxim da EsteiraKits do Grupo de EloKits do Grupo de Roda-guiaKits do Grupo de Rolete da EsteiraPeças Diversas de Material RodantePeças Diversas de Material RodanteEixosEspaçadoresPinosRolamentos e BuchasProteçõesRoletesRoletesConjuntos dos Pinos e CartuchosRoletesSelosSelosAnéisAnéis RetentoresAnéis TóricosAnéis de Encosto e Selos RetangularesGrupos Duo-ConeMotorMotorComponentes do MotorComponentes do MotorCabeçotes de Cilindro e ComponentesComponentes Giratórios de MotorCompressores de Ar e ComponentesEixos-comandoKits do Eixo-comandoMontagens de Motor e SuportesPistões e Outros Componentes de PistãoRolamentos de MotorTampas de MotorCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoAmortecedores de Vibração do MotorCorreias de MotorOutras Correias, Polias e Amortecedores de VibraçãoPolias de MotorFEAD e Sistemas de AlojamentoFEAD e Sistemas de AlojamentoAdaptadores de VentiladorAdaptadores de VirabrequimAlojamentos Dianteiros e TraseirosBomba e Adaptadores AuxiliaresFEAD e Suportes de Comando de VentiladorGrupos de Comando de VentiladorFiltros de Motor e FluidosFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFluidos de MotorKits de Reparo e Serviço do MotorIgnição/Sistema ElétricoIgnição/Sistema ElétricoAlternadoresBujões a VelaDetectores de Névoa de ÓleoIgniçõesMotores de partidaKits de Reforma do MotorKits de Reforma do MotorRodoviárioMotores e BlocosMotores e BlocosBlocos CurtosBlocos LongosBlocos SimplesBlocos do MotorComponentes de Bloco do MotorMotoresOutros Arranjos de MotorSistema TurboSistema TurboAlojamentos e TampasCartuchos do TurboDifusores e BicosOutros Componentes TurboTurbocompressores e Grupos de TurbocompressoresSistema de ArrefecimentoSistema de ArrefecimentoArrefecedores de ÓleoBombas de Água e ComponentesFabricações de ResfriamentoMódulos de ResfriamentoOutros Componentes do Sistema de ArrefecimentoPós-arrefecedores e ComponentesRadiador e ComponentesTanques e ComponentesTermostatosTrocadores de CalorVentiladores e ComponentesSistema de CombustívelSistema de CombustívelAtuadoresBicos do InjetorBombas de CombustívelCarburadores e GovernadoresGalerias de Distribuição de CombustívelInjetores de CombustívelOutros Componentes do Sistema de CombustívelPressão do CombustívelSelos para Sistema de CombustívelTanques de CombustívelTubulações de Combustível/Linhas de Alta PressãoVálvulas do Sistema de CombustívelSistema de EscapeSistema de EscapeColetores de Escape e Componentes de ColetorComponentes de EntradaFoles de EscapeLinhas Aéreas de EscapeOutros Componentes do Sistema de EscapeSilenciadoresSistemas de Pós-tratamento e ComponentesTubos de EscapeTubulação de EscapeVálvula de Descarga do TurboVálvulas de EscapeSistema de LubrificaçãoSistema de LubrificaçãoBombas de ÓleoComponentes de Bomba de ÓleoConjunto de Válvula de Sistema de Renovação de ÓleoDescarte e Tubulações OCVEnchimentos de ÓleoLinhas de ÓleoOutros Componentes de LubrificaçãoReguladoresReservatórios de ÓleoRespirosVentilação de Cárter Fechada (CCV)Sistemas de Partida Hidráulicos e a ArSistemas de Partida Hidráulicos e a ArDispositivos de BarramentoLubrificadoresMotores de partidaSilenciososTelas Filtrantes YVálvulasVálvulas ÉterTransmissão do MotorTrem da VálvulaTrem da VálvulaAtuadoresBalancinsBobinas GiratóriasEixo de TuchoEixos-comandoFreios MotorHastes de Comando da VálvulaKits do Eixo-comandoOutros Componentes de Mecanismo de VálvulaOutros Componentes de VálvulaPonteVálvulasSuprimentos de OficinaSuprimentos de OficinaAbrasivosAbrasivosDiscosEscovas AbrasivasOutros AbrasivosRodas AbrasivasBombasEquipamento de Amostragem de FluidoEquipamento de Serviço da BateriaFerramentasFerramentasAlicatesCaixas de FerramentasCatracas e SoquetesChavesChaves de fendaCinzéis e PunçõesConjuntos de FerramentasFerramentas ManuaisFerramentas PneumáticasFerramentas de TorqueMartelos e MarretasNíveis, Ferramentas e Medição e MedidoresPistolas de LubrificaçãoPés de CabraFitasMetalurgiaMetalurgiaCorte de MetalReparo de MetalOutros Suprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaCadeadosEscadas de OficinaOutros Produtos de OficinaProdutos de ZeladoriaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLanternas e BateriasLuzes de Trabalho e Cabos de ExtensãoOutros Produtos ElétricosSuprimentos de Embalagem e EquipamentoSuprimentos de Segurança de OficinaSuprimentos de Segurança de OficinaAbsorventes e Kits de DerramamentoControle de ContaminaçãoEquipamento de Proteção IndividualTapetes de Assoalho de OficinaTintasToalhas e PanosTrem de forçaTrem de forçaComando FinalComando FinalComandos FinaisDiscos de FricçãoKits de Rolamento do Comando FinalOutros Componentes de Comando FinalPlacas Amortecedoras de Comando FinalPlacas de Comando FinalRolamentos de Comando FinalSelos Duo-Cone de Comando FinalVelocidades de Comando FinalConversores de Torque e ComponentesConversores de Torque e ComponentesComponentes de Conversor de TorqueConversores de TorqueRolamentos de Conversor de TorqueCorrentes de Comando e Rodas MotrizesCorrentes de Comando e Rodas MotrizesCorrentes de ComandoRodas Motrizes de ComandoDiferenciaisDiferenciaisCaixa do Diferencial e Conjuntos de AlojamentoCaixas do DiferencialCruzetas de DiferencialDiscos de Fricção de DiferencialEngrenagens de DiferencialGrupos de DiferencialKits de Rolamento de DiferencialOutros Componentes de DiferencialPlacas de DiferencialRolamentos de DiferencialSuportes do DiferencialDireçãoDireçãoDiscos de Fricção de DireçãoOutros Componentes de DireçãoPlacas de DireçãoEixos de comando e JuntasEixos de comando e JuntasEixos de transmissãoJuntasOutros Componentes do Eixo de Comando e JuntaPlacas do Eixo de ComandoEixos e ComponentesEixos e ComponentesComponentes de EixoEixosEmbreagens e ComponentesEmbreagens e ComponentesAlojamento de EmbreagemEmbreagem-Cubo de FreioEmbreagensPlacas de EmbreagemEngrenagensEngrenagensCoroasEngrenagens PlanetáriasEngrenagens SolOutras EngrenagensVelocidades da BombaFiltros e Fluidos do Trem de ForçaFiltros e Fluidos do Trem de ForçaFiltros do Trem de ForçaFluidos do Trem de ForçaFreios e ComponentesFreios e ComponentesCilindros Mestre de FreioConjuntos de Sapata de FreioCubos de FreioDiscos de Freio de EstacionamentoEixos-comandoFreiosLonas de FreioOutros Componentes de FreioTambores do FreioTanques de Reservatório de FreioVálvulas de Freio HidráulicoGarfos e Conjuntos de GarfoGarfos e Conjuntos de GarfoConjuntos de GarfoGarfosOutros Componentes do Trem de ForçaOutros Componentes do Trem de ForçaAdaptadores e AcoplamentosComponentes Estruturais de Trem de ForçaDiscos de Fricção do Trem de ForçaEixos de Trem de Força e Conjuntos de EixoGrupos de ComandoOutros Componentes do Trem de ForçaPlacas Separadoras do Trem de ForçaVálvulas de Bomba de Trem de ForçaPneus e ArosPneus e ArosArosComponentes de AroDiscos de MontagemPara-lamasPneu e Componentes de PneuReparo do Trem de Força e Kits de ServiçoReparo do Trem de Força e Kits de ServiçoKits de Junta do Trem de ForçaKits de Rolamento do Trem de ForçaTrem de Força e Kits de DireçãoRodasTransmissões e ComponentesTransmissões e ComponentesArranjos de TransmissãoCaixas de Transmissão e ConjuntosDiscos de Fricção de TransmissãoEngrenagens de TransmissãoKits da Junta de TransmissãoKits de Rolamento da TransmissãoOutros Componentes de TransmissãoPlacas de TransmissãoRolamentos de TransmissãoRotor de TransmissãoOpções de CompraOpções de AutoatendimentoKits de Manutenção PlanejadaProdutos Cat RemanCat® Merchandise
PeçasAcessóriosAcessóriosAcopladoresAdaptadoresAncinhosAplainadoras a FrioAsas para NeveBraços de Movimentação de MaterialBrocasCaçambas - Carregadeira PequenaCaçambas - Carregadeira de Rodas CompactaCaçambas - MinicarregadeiraCaçambas – Carregadeira MédiaCaçambas – Miniescavadeira Hidráulica (0 – 10T)Caçambas – RetroescavadeiraCompactadoresCortadores de Dentes RotativosCortadores de GalhosEncaixesEsmerilhadeiras de TocosGarfosGarraGarras de FardosGrades Aradoras para NeveLanças de FardosLâminasLâminas da Niveladora InteligenteMartelosMartelosFerramentas de MarteloLinhas de MartelosMartelosSuportes para MarteloPás para NeveRemovedores de NeveRetroescavadeirasRevolvedoresAtualização e Kits de ReparoAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoKits de AtualizaçãoConforto e ComodidadeDesempenho e ProdutividadeEmissões e RegulamentaçõesMelhoria de ManutençãoOutros Kits de AtualizaçãoProteçãoSegurançaSegurança e VisibilidadeTelemáticaReparo e Kits de ServiçoReparo e Kits de ServiçoEletrônicaFerramentas de Penetração no SoloHidráulicaKits de Pinos de ArticulaçõesManutençãoMaterial RodanteMotoresOutros Kits de Reparo e ServiçoTrem de Força e DireçãoCabinesCabinesAlarmes e BuzinasAlarmes e BuzinasAlarmesBuzinasCapotas de CabineConjuntos de CabineControles de Operador de Cabine ElétricaControles de Operador de Cabine ElétricaAlavancasBotões e Alavancas de CabineComponentes de JoystickCâmerasHVACInterruptores de CabineInterruptores de LimpadorJoysticksMódulos Giratórios e de Mostrador RotativoOutros Controles de CabineTecladosControles de Operador de Cabine MecânicaControles de Operador de Cabine MecânicaAlavancas de Controle MecânicoOutros Componentes de Controle do OperadorPedaisVolantesInterior da CabineInterior da CabineArmazenamento de CabineAssentos e Componentes de CabineComponentes de Saída de Emergência de CabineIsolamento de CabinePainel e Ajustes de CabineTapetes de CabineJanelas de Cabine e Guarnições e Selos de PainelJanelas de Cabine e Guarnições e Selos de PainelGuarniçõesJanela e Selos de PainelOutros Componentes de CabinePortas de CabinePortas de CabineAlavancas Manuais de CabineConjuntos de Porta de CabineCorrimãos de CabineMaçanetas de Porta de CabineTravas de CabineSegurança de CabineSistemas HVAC de CabineSistemas HVAC de CabineAcumuladores, Receptores e Secadores de CabineCompressores de Ar-condicionado de CabineConjuntos de Ar-condicionado de CabineDifusoresDutos de CabineEvaporadores de CabineFiltros de Ar da CabineOutros Componentes HVAC de CabineTermostatos de CabineVentiladores de CabineSistemas de Entretenimento de CabineSistemas de Entretenimento de CabineAcessórios de RádioAlto-falantes e GradesAntenaPortas USBRádiosSoquetes ElétricosTelas e Medidores de CabineTelas e Medidores de CabineGrupos de Medidores de CabineMedidoresTelas de CabineTelemáticaVisibilidade de CabineVisibilidade de CabineCoberturasEspelhosJanelas e VidrosLimpadores de Para-brisa, Lavadores e ComponentesOutros Componentes de Janela e VidroOutros Componentes de VisibilidadeSistemas de VisãoTanques de Fluido LavadorVisoresComponentes Elétricos e EletrônicosComponentes Elétricos e EletrônicosAlarmes e BuzinasAlarmes e BuzinasAlarmesBuzinasAquecedoresBateriasBateriasComponentes de BateriaFonte de Alimentação IninterruptaOutras BateriasReforçadoReforçado GeralBlocos de TerminalCaixas ElétricasChicotes de Fiação e CabosChicotes de Fiação e CabosConduítesConectoresConjuntos de CaboConjuntos de Fiação ElétricaGrupos de FiaçãoMateriais a GranelOutros Chicotes de Fiação e CabosOutros Conectores e TerminaisTerminaisComponentes BásicosComponentes BásicosAlternadoresBarras CondutorasBobinasCapacitoresDiodosDisjuntores e FusíveisDissipadores de CalorGeradoresMotoresMotores de partidaReguladoresReléResistoresRetificadoresSolenoidesTransdutoresControles de Operador ElétricoControles de Operador ElétricoAlavancasAlavancas de Báscula de TransmissãoBotões e Alavancas de CabineComponentes de JoystickCâmerasHVACInterruptores de CabineInterruptores de LimpadorJoysticksMódulos Giratórios e de Mostrador RotativoOutros Controles de CabineTecladosKits de Reparo e Serviço de Componentes Elétricos e EletrônicosLuzes e Acessórios de LuzLuzes e Acessórios de LuzAcessórios de LuzLuzesMonitoramento de CondiçõesOutros Componentes Elétricos e EletrônicosPotênciaPotênciaAlternadoresBateriasCartões de Memória e HDsControles de EnergiaGeradoresInversores de PotênciaMotoresMotores de partidaOutros Componentes de Conversor de EnergiaSoftwareTransformadoresRádios e Acessórios de RádioRádios e Acessórios de RádioAcessórios de RádioRádiosSensores e InterruptoresSensores e InterruptoresInterruptores de PressãoInterruptores de TemperaturaLidarOutros Sensores e InterruptoresRadarSensor e Componentes de InterruptorSensores AvançadosSensores de EmissõesSensores de Nível de LíquidoSensores de PosiçãoSensores de PressãoSensores de TemperaturaTelemáticaVelocidade e Sensores de DistribuiçãoSistemas de Entretenimento de CabineSistemas de Entretenimento de CabineAcessórios de RádioAlto-falante e GradeAntenaPorta USBRádiosSoquete elétricoSistemas de VisãoTelas e Medidores de CabineTelas e Medidores de CabineGrupos de Medidores de CabineMedidores de CabineTelas de CabineTelemáticaEstruturas e Outros Componentes de SistemaEstruturas e Outros Componentes de SistemaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaChassi Leve e Fabricações de CarroceriaAlavancas e ElosChapas de PisoCompartimentos e PortasCorrimãosDegrausEscadasEscadasGrades, Grades e TelasOutras Fabricações LevesPara-lamas de EsteiraPara-lamas de RodaPassarelas e PlataformasChassi Reforçado e Fabricações de CarroceriaChassi Reforçado e Fabricações de CarroceriaBásculas de Caminhão e CamisasChassi da MáquinaChassis de EsteiraContrapeso e LastrosEstrutura de Transporte de Carga ÚtilEstruturas de Corrimão, Levantamento e PressãoOutras Fabricações ReforçadasROPS ExternoRodas do CompactadorElevador de Escrêiper e Sistemas EjetoresEstruturas PersonalizadasEstruturas de Montagem de ProtetorOutras Tampas e SuportesOutras Tampas e SuportesSuportes PersonalizadosSuportes Tubulares PersonalizadosTampas MetálicasTampas e Suportes Não MetálicosSistema de Combate a Incêndios e ComponentesSistema de Combate a Incêndios e ComponentesAtuadoresBicosControles e MódulosExtintoresSistemas de Lubrificação com GraxaSistemas de Lubrificação com GraxaBombas de LubrificaçãoGraxeiras ZerkVálvulas de Lubrificação e InjetoresTanques e ComponentesTanques e ComponentesMedidoresOutros Componentes de TanqueTampas de PressãoTanques DEFTanques de ArTanques de CombustívelTanques de Fluido LavadorTanques de LavagemFerragens, Selos e ConsumíveisFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosBarras, Chapas e Suportes AnguladosBarras Quadradas, Sextavadas e RedondasChapas IrregularesChapas de Forma Comum PlanaOutras Barras, Chapas e Suportes AnguladosSuportes AnguladosCanais e TubosCanais e TubosCanais PadrãoCanais em "U"Tubos EstruturaisCorreias e PoliasCorreias e PoliasCorreiasPoliasEspuma, Isolamento e CamisasEspuma, Isolamento e CamisasAnteparos TérmicosGrupos de Isolamento e ConjuntosIrregularIsolamento de CabineLuvas de Escape TubularRedondoRetângulo QuadradoTriângulosFerragensFerragensAbraçadeirasAnéis Retentores/RetençãoArruelas e EspaçadoresArticulaçõesCabos de Aço, Cabos e CorrentesChavesComponentes de LevantamentoElos de Suspensão e ComponentesEsferasExtremidades de Haste e Hastes de ControleFixadoresIlhósMolasOutras FerragensPara-choquesPinosSuportes de IsolaçãoInformações, Mensagens e MarcasInformações, Mensagens e MarcasChapasEtiquetasOutros Componentes de IdentificaçãoPelículasKits de Anel RetentorKits de FerragensMangueiras e TubosMaçanetas, Trincos e Alavancas ManuaisMaçanetas, Trincos e Alavancas ManuaisAlavancas Manuais de CabineCorrimãos de CabineMaçanetas de Porta de CabineTravas de CabinePinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaConjuntos de Pino Indicador e ComponentesOutros Pinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaOutros Pinos e Conjunto do PinoPinos LisosPinos com CabeçaPinos de Anel de RetençãoPinos de ArticulaçãoPinos de Barra de Fixador e ComponentesPinos de Instalação CônicosRolamentos Tipo LuvaVários Pinos ODRolamentos e BuchasRolamentos e BuchasBolsos de PernaElementos de LaminaçãoLuvasMeio AnelMunhõesOutros Rolamentos e BuchasPlanos EsféricosRetentoresTampasSelos, Juntas e Anéis RetentoresSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis "D"Anéis ConjugadosAnéis MetálicosAnéis RetentoresAnéis de EncostoArruelas de VedaçãoEncaixe por PressãoGuarniçõesJanela e Selos de PainelJuntasKitsOutros SelosPistões de Lábio SoltoRotativoSelos a GranelSelos e Anéis RetangularesSelos para Sistema de CombustívelFiltros e FluidosFiltros e FluidosFiltrosFiltrosCondicionadores do Líquido ArrefecedorFiltros Hidráulicos e de TransmissãoFiltros de ArFiltros de ArFiltros de Combustível e Separadores de Água e CombustívelFiltros de Sistema de LubrificaçãoFiltros de Óleo do Motor e ComponentesOutros Filtros e Componentes de FiltroPós-tratamento/DEFRespirosTelasFluidosFluidosGraxasLíquidos ArrefecedoresPós-tratamento/Fluido de Escape Diesel (DEF)ÓleosGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da CaçambaBordas Cortantes de Meia SetaBordas de Nivelamento da CaçambaCoberturas SuperioresDefletoresDefletores ModularesPontas de Extremidade de CaçambaPontas de Extremidade de Meia SetaSegmentos da Borda Cortante da CaçambaSegmentos de Meia SetaBordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadeBordas Cortantes da Lâmina em Forma de CaixaPontas de Extremidade da LâminaCantos da Caçamba e Protetores de CantosCantos da Caçamba e Protetores de CantosCantos de CaçambaProteções de Cantos da CaçambaChapas de DesgasteChapas de DesgasteBarras de Arrasto para TrásChapas de Desgaste Traseiras da CaçambaChapas de Desgaste da Barra LateralChapas de Desgaste da Borda BaseChapas de Desgaste de RevestimentoChapas do EsquiChapas do TalãoChapas ÚnicasCortadores Laterais e Proteção da Barra LateralCortadores Laterais e Proteção da Barra LateralBlocos de Cisalhamento do Protetor da Barra LateralCortadores LateraisDefletores da AsaProtetores LateraisFerramenta de Penetração no Solo da Roda de CompactadorFerramenta de Penetração no Solo da Roda de CompactadorBases de Dentes da Roda do CompactadorConjuntos de Dentes da Roda do CompactadorDentes da Roda do CompactadorFerramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasFerramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasAdaptadores do Martelo Down-The-HoleBicos da Perfuratriz TriconeBrocas da Perfuratriz TriconeBrocas do Martelo Down-The-HoleMontagens do Martelo Down-The-HoleFerramentas de Penetração no Solo do Escarificador e RíperFerramentas de Penetração no Solo do Escarificador e RíperDentes do EscarificadorDentes do RíperHastes do EscarificadorHastes do RíperNarizes de Reparo da Haste do RíperProtetores de Haste do RíperFerramentas de Penetração no Solo do EscrêiperFerramentas de Penetração no Solo do EscrêiperBordas Cortantes do EscrêiperCantos Guia do EscrêiperPeças do Ejetor e do Elevador de EscrêiperFerramentas de Penetração no Solo para PavimentaçãoFerramentas de Penetração no Solo para PavimentaçãoBrocas de Corte de PavimentaçãoPlacas de Mesa de PavimentaçãoLábios e Bordas da Base de CaçambaLábios e Bordas da Base de CaçambaBordas da BaseConjuntos de Borda de BaseLábios FundidosMedidores e Ferramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloMedidores e Ferramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloFerramentas de Serviço da Ferramenta de Penetração no SoloMedidores da Ferramenta de Penetração no SoloOutras Ferramentas de Penetração no SoloOutras Ferramentas de Penetração no SoloCabo de AçoDentes do TrituradorPontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraPontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da NiveladoraPontas de Extremidade da NiveladoraSobreposições de Ponta da Extremidade de NiveladoraProteção contra DesgasteProteção contra DesgasteBarras EstabilizadorasBarras de ChoqueBarras de DesgasteBlocos de DesgasteBotões de DesgasteDefletores de TalãoProtetores da Extremidade da Borda da BaseProtetores de ParafusoRessaltos de DesgasteSistema de Placas contra Desgaste Conectadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)Retenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloRetenção e Ferragens da Ferramenta de Penetração no SoloArruelas da Ferramenta de Penetração no SoloDefletores de RochasLuvas CapSureParafusos da Ferramenta de Penetração no SoloPinos da Ferramenta de Penetração no SoloPorcas da Ferramenta de Penetração no SoloRetentores da Ferramenta de Penetração no SoloTampas e Bujões da Ferramenta de Penetração no SoloTerminais de Montagem da Ferramenta de Penetração no SoloTravas CapSureSistema de Pontas da NiveladoraSistema de Pontas da NiveladoraChapas Angulares de Pontas da NiveladoraPlacas Adaptadoras de Pontas da NiveladoraPontas da NiveladoraSistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaSistemas do Adaptador e Dentes da CaçambaAcopladores DentadosAdaptadoresBarras de DentesDentes de CaixaDentes de CaçambaLábio e Narizes de Reparo do AdaptadorTampas do AdaptadorHidráulicaHidráulicaAcumuladores Hidráulicos e ComponentesBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas Hidráulicas, Motores e ComponentesBombas HidráulicasMotores HidráulicosOutras Bombas Hidráulicas e MotoresOutros Componentes de Bomba Hidráulica e MotorCilindros Hidráulicos e ComponentesCilindros Hidráulicos e ComponentesGrupos de Cilindro HidráulicoHaste de Cilindro Hidráulico e Conjuntos de HasteKits de Selos de Cilindro HidráulicoOutros Componentes de CilindroSelos de Cilindro HidráulicoTubo de Cilindro Hidráulico e Conjuntos do CilindroComponentes do Martelo HidráulicoGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaComponentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas HidráulicasVálvulas Acionadas ManualmenteVálvulas de Cartucho HidráulicoVálvulas de Controle Principal HidráulicoVálvulas de Freio HidráulicoVálvulas de Joystick HidráulicoVálvulas em Linha HidráulicaKits de Selos de Cilindro HidráulicoOutros Componentes HidráulicosReparo Hidráulico e Kits de ServiçoReparo Hidráulico e Kits de ServiçoKits de Reparo e Serviço Hidráulico em GeralKits de Selos de Cilindro HidráulicoReservatórios Hidráulicos, Reservatórios e Outros Componentes de TanqueReservatórios Hidráulicos, Reservatórios e Outros Componentes de TanqueComponentes de Reservatório HidráulicoReservatórios Hidráulicos e ReservatóriosMangueiras e TubosMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAcessóriosAcoplamentosAdaptadores PersonalizadosAdaptadores e ComponentesMangueira Híbrida e Conjuntos de TuboMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de MangueirasMangueiras Piloto e TermoplásticasMangueiras a GranelMangueiras de Alta PressãoMangueiras de Aquecimento e Ar-condicionadoMangueiras de CombustívelMangueiras de Comprimento FixoMangueiras de Líquido ArrefecedorMangueiras de Motor e FreioMangueiras de Pressão MédiaMangueiras de Pressão Média para AltaMangueiras de Sucção e RetornoProtetores de MangueiraTampas e BujõesTampas e BujõesBujõesOutras Tampas e BujõesPinos PlásticosTampasTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboTubos, Conjuntos da Tubulação e Componentes de TuboComponentes de TuboConjuntos da TubulaçãoTubosTubosMaterial RodanteMaterial RodanteAjuste da EsteiraAjuste da EsteiraComponentes de Tensor e Ajustador da EsteiraGrupos e Peças de Mola TensoraPeças de EqualizadorComponentes de EsteiraComponentes de EsteiraComponentes de Esteira DiversosConjunto de CartuchosConjuntos de EloCoxins de EsteiraElos de EsteiraGrupos de EsteiraInserçõesPinos de EsteiraPistas de RolamentoSapatas de EsteiraSegmentos do Grupo de EsteiraSelos de EsteiraComponentes de LaminaçãoComponentes de LaminaçãoAnéisArosComponentes de Laminação DiversosComponentes de Roda-guia FabricadosConjuntos de Aro do Rolete de EsteiraConjuntos de Aro do Rolete de SuporteConjuntos de Roda-guiaCursoresEixosGrupos de Roda-guiaGrupos de Roda-guia FrontalGrupos de Rolete da EsteiraGrupos de Rolete do SuporteRodas Motrizes e SegmentosRodas-guia Fundidas e ForjadasRoletes InferioresTampas de Montagem, Blocos e Montagens de RolamentoComponentes de Material Rodante da Esteira de BorrachaComponentes de Material Rodante da Esteira de BorrachaCompactadoresComponentes DiversosPá-carregadeira Todo TerrenoRodas MotrizesRodas-guiasEsteiras de BorrachaEstruturasEstruturasChapas e SuportesConjuntos de ChassiFerragens de Material RodanteFerragens de Material RodanteArruelasParafusosPorcasKit de Material RodanteKit de Material RodanteArranjos de Material RodanteKits de Grupo da Roda MotrizKits de Grupo do Rolete de SuporteKits de ProteçãoKits do Grupo de Coxim da EsteiraKits do Grupo de EloKits do Grupo de Roda-guiaKits do Grupo de Rolete da EsteiraPeças Diversas de Material RodantePeças Diversas de Material RodanteEixosEspaçadoresPinosRolamentos e BuchasProteçõesRoletesRoletesConjuntos dos Pinos e CartuchosRoletesSelosSelosAnéisAnéis RetentoresAnéis TóricosAnéis de Encosto e Selos RetangularesGrupos Duo-ConeMotorMotorComponentes do MotorComponentes do MotorCabeçotes de Cilindro e ComponentesComponentes Giratórios de MotorCompressores de Ar e ComponentesEixos-comandoKits do Eixo-comandoMontagens de Motor e SuportesPistões e Outros Componentes de PistãoRolamentos de MotorTampas de MotorCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoCorreias, Polias e Amortecedores de VibraçãoAmortecedores de Vibração do MotorCorreias de MotorOutras Correias, Polias e Amortecedores de VibraçãoPolias de MotorFEAD e Sistemas de AlojamentoFEAD e Sistemas de AlojamentoAdaptadores de VentiladorAdaptadores de VirabrequimAlojamentos Dianteiros e TraseirosBomba e Adaptadores AuxiliaresFEAD e Suportes de Comando de VentiladorGrupos de Comando de VentiladorFiltros de Motor e FluidosFiltros de Motor e FluidosFiltros de MotorFluidos de MotorKits de Reparo e Serviço do MotorIgnição/Sistema ElétricoIgnição/Sistema ElétricoAlternadoresBujões a VelaDetectores de Névoa de ÓleoIgniçõesMotores de partidaKits de Reforma do MotorKits de Reforma do MotorRodoviárioMotores e BlocosMotores e BlocosBlocos CurtosBlocos LongosBlocos SimplesBlocos do MotorComponentes de Bloco do MotorMotoresOutros Arranjos de MotorSistema TurboSistema TurboAlojamentos e TampasCartuchos do TurboDifusores e BicosOutros Componentes TurboTurbocompressores e Grupos de TurbocompressoresSistema de ArrefecimentoSistema de ArrefecimentoArrefecedores de ÓleoBombas de Água e ComponentesFabricações de ResfriamentoMódulos de ResfriamentoOutros Componentes do Sistema de ArrefecimentoPós-arrefecedores e ComponentesRadiador e ComponentesTanques e ComponentesTermostatosTrocadores de CalorVentiladores e ComponentesSistema de CombustívelSistema de CombustívelAtuadoresBicos do InjetorBombas de CombustívelCarburadores e GovernadoresGalerias de Distribuição de CombustívelInjetores de CombustívelOutros Componentes do Sistema de CombustívelPressão do CombustívelSelos para Sistema de CombustívelTanques de CombustívelTubulações de Combustível/Linhas de Alta PressãoVálvulas do Sistema de CombustívelSistema de EscapeSistema de EscapeColetores de Escape e Componentes de ColetorComponentes de EntradaFoles de EscapeLinhas Aéreas de EscapeOutros Componentes do Sistema de EscapeSilenciadoresSistemas de Pós-tratamento e ComponentesTubos de EscapeTubulação de EscapeVálvula de Descarga do TurboVálvulas de EscapeSistema de LubrificaçãoSistema de LubrificaçãoBombas de ÓleoComponentes de Bomba de ÓleoConjunto de Válvula de Sistema de Renovação de ÓleoDescarte e Tubulações OCVEnchimentos de ÓleoLinhas de ÓleoOutros Componentes de LubrificaçãoReguladoresReservatórios de ÓleoRespirosVentilação de Cárter Fechada (CCV)Sistemas de Partida Hidráulicos e a ArSistemas de Partida Hidráulicos e a ArDispositivos de BarramentoLubrificadoresMotores de partidaSilenciososTelas Filtrantes YVálvulasVálvulas ÉterTransmissão do MotorTrem da VálvulaTrem da VálvulaAtuadoresBalancinsBobinas GiratóriasEixo de TuchoEixos-comandoFreios MotorHastes de Comando da VálvulaKits do Eixo-comandoOutros Componentes de Mecanismo de VálvulaOutros Componentes de VálvulaPonteVálvulasSuprimentos de OficinaSuprimentos de OficinaAbrasivosAbrasivosDiscosEscovas AbrasivasOutros AbrasivosRodas AbrasivasBombasEquipamento de Amostragem de FluidoEquipamento de Serviço da BateriaFerramentasFerramentasAlicatesCaixas de FerramentasCatracas e SoquetesChavesChaves de fendaCinzéis e PunçõesConjuntos de FerramentasFerramentas ManuaisFerramentas PneumáticasFerramentas de TorqueMartelos e MarretasNíveis, Ferramentas e Medição e MedidoresPistolas de LubrificaçãoPés de CabraFitasMetalurgiaMetalurgiaCorte de MetalReparo de MetalOutros Suprimentos de OficinaOutros Suprimentos de OficinaCadeadosEscadas de OficinaOutros Produtos de OficinaProdutos de ZeladoriaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaProdutos Elétricos e de Iluminação de OficinaLanternas e BateriasLuzes de Trabalho e Cabos de ExtensãoOutros Produtos ElétricosSuprimentos de Embalagem e EquipamentoSuprimentos de Segurança de OficinaSuprimentos de Segurança de OficinaAbsorventes e Kits de DerramamentoControle de ContaminaçãoEquipamento de Proteção IndividualTapetes de Assoalho de OficinaTintasToalhas e PanosTrem de forçaTrem de forçaComando FinalComando FinalComandos FinaisDiscos de FricçãoKits de Rolamento do Comando FinalOutros Componentes de Comando FinalPlacas Amortecedoras de Comando FinalPlacas de Comando FinalRolamentos de Comando FinalSelos Duo-Cone de Comando FinalVelocidades de Comando FinalConversores de Torque e ComponentesConversores de Torque e ComponentesComponentes de Conversor de TorqueConversores de TorqueRolamentos de Conversor de TorqueCorrentes de Comando e Rodas MotrizesCorrentes de Comando e Rodas MotrizesCorrentes de ComandoRodas Motrizes de ComandoDiferenciaisDiferenciaisCaixa do Diferencial e Conjuntos de AlojamentoCaixas do DiferencialCruzetas de DiferencialDiscos de Fricção de DiferencialEngrenagens de DiferencialGrupos de DiferencialKits de Rolamento de DiferencialOutros Componentes de DiferencialPlacas de DiferencialRolamentos de DiferencialSuportes do DiferencialDireçãoDireçãoDiscos de Fricção de DireçãoOutros Componentes de DireçãoPlacas de DireçãoEixos de comando e JuntasEixos de comando e JuntasEixos de transmissãoJuntasOutros Componentes do Eixo de Comando e JuntaPlacas do Eixo de ComandoEixos e ComponentesEixos e ComponentesComponentes de EixoEixosEmbreagens e ComponentesEmbreagens e ComponentesAlojamento de EmbreagemEmbreagem-Cubo de FreioEmbreagensPlacas de EmbreagemEngrenagensEngrenagensCoroasEngrenagens PlanetáriasEngrenagens SolOutras EngrenagensVelocidades da BombaFiltros e Fluidos do Trem de ForçaFiltros e Fluidos do Trem de ForçaFiltros do Trem de ForçaFluidos do Trem de ForçaFreios e ComponentesFreios e ComponentesCilindros Mestre de FreioConjuntos de Sapata de FreioCubos de FreioDiscos de Freio de EstacionamentoEixos-comandoFreiosLonas de FreioOutros Componentes de FreioTambores do FreioTanques de Reservatório de FreioVálvulas de Freio HidráulicoGarfos e Conjuntos de GarfoGarfos e Conjuntos de GarfoConjuntos de GarfoGarfosOutros Componentes do Trem de ForçaOutros Componentes do Trem de ForçaAdaptadores e AcoplamentosComponentes Estruturais de Trem de ForçaDiscos de Fricção do Trem de ForçaEixos de Trem de Força e Conjuntos de EixoGrupos de ComandoOutros Componentes do Trem de ForçaPlacas Separadoras do Trem de ForçaVálvulas de Bomba de Trem de ForçaPneus e ArosPneus e ArosArosComponentes de AroDiscos de MontagemPara-lamasPneu e Componentes de PneuReparo do Trem de Força e Kits de ServiçoReparo do Trem de Força e Kits de ServiçoKits de Junta do Trem de ForçaKits de Rolamento do Trem de ForçaTrem de Força e Kits de DireçãoRodasTransmissões e ComponentesTransmissões e ComponentesArranjos de TransmissãoCaixas de Transmissão e ConjuntosDiscos de Fricção de TransmissãoEngrenagens de TransmissãoKits da Junta de TransmissãoKits de Rolamento da TransmissãoOutros Componentes de TransmissãoPlacas de TransmissãoRolamentos de TransmissãoRotor de TransmissãoOpções de CompraOpções de AutoatendimentoKits de Manutenção PlanejadaProdutos Cat RemanCat® Merchandise