Caterpillar
Няма предложени резултати

Регистрация

Caterpillar
Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
Product Images
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба
219-7569: MJ20X2,5 болт с шестостенна глава с резба

Cat® Болт с шестостенна глава за верижно зъбно колело, закрепен в резбован отвор, осигурява здраво и надеждно свързване между два или повече компонента

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Информация за гаранцията

Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Диаграма на частите за 219-7569
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 219-7569

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 219-7569

Мерна единица

САЩМетрични

Размер на резба (диаметър х наклон) (мм): M20X2.5

Bolt Length (in): 1.772

Дължина на болт (мм): 45

Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава

Покритие: Цинков фосфат + масло

Grip Length (in): 0.244

Дължина на дръжката (мм): 6

Материал: СТОМАНА

Описание на материал: Cat Клас 11.9. Главна маркировка - 11.9 (1170 MPa Пределна якост на опън)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 219-7569

EXCAVATOR

323D3 320D FM 538 320 GC 320D2 320D2 L

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

980H

Вижте още
Свързани части
198-4769: Твърда шайба с дебелина 10 мм
198-4769: Твърда шайба с дебелина 10 мм

Твърда плоска шайба Cat® с дебелина 10 мм

Проверка на цена
6V-7742: M20 шестоъгълна гайка
6V-7742: M20 шестоъгълна гайка

Cat® M20 стомана шестоъгълна обикновена гайка

Проверка на цена
6V-7688: Шестостенна контрагайка M20 x 2,5 мм
6V-7688: Шестостенна контрагайка M20 x 2,5 мм

Метрични

Проверка на цена
8T-3282: 3,5 мм дебела твърда шайба
8T-3282: 3,5 мм дебела твърда шайба

Твърдата шайба Cat®, проектирана за крепежен елемент с M20, предпазва крепежния елемент от потъване в материала и разпределя товара по-равномерно.

Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт