HjemVerkstedsutstyrVerktøyPneumatiske verktøyMomentnøkler222-3048: Pistol slagnøkkel
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøyPneumatiske verktøyMomentnøkler
222-3048: Pistol slagnøkkel
222-3048: Pistol slagnøkkel

Cat® pistol slagnøkkel er et håndholdt elektroverktøy som brukes til festing med høyt dreiemoment og løsning av muttere og bolter, noe som øker effektiviteten og produktiviteten

Merke: Cat

Produktbilder
222-3048: Pistol slagnøkkel
222-3048: Pistol slagnøkkel

Cat® pistol slagnøkkel er et håndholdt elektroverktøy som brukes til festing med høyt dreiemoment og løsning av muttere og bolter, noe som øker effektiviteten og produktiviteten

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 222-3048

Måleenheter

USMetrisk
Maks. momentområde (fot-pund): 185 Forward / 210 Reverse
Total høyde (mm): 179
Luftforbruk, arbeid (CFM): 3,5
Luftforbruk, fri hastighet (LPM): 396.4 (From SCFM) and 53.8 (From CFM)
Fri hastighet, forover (o/min): 8000
Total høyde (tommer): 7
Bredde (mm): 57
Fri hastighet, revers (o/min): 9000
Drev (tommer): 3/8
Momentområde (N-m): 68 to 251 (Forward)
Vekt (kg): 1,70
Vekt (pund): 3,75
Luftforbruk, fri hastighet (SCFM): 14
Anbefalt lufttrykk (kPa): 620
Total bredde (mm): 57
Høyde (mm): 179
Maksimum moment (N-m): 285 (Reverse)
Luftforbruk, arbeid (SCFM): 25
Total bredde (tommer): 2,2
Høyde (tommer): 7
Gjennomblåsinger per minutt: 1170
Anbefalt slangestørrelse, innvendig diameter min. (mm): 10
Anbefalt slangestørrelse, innvendig diameter min. (tommer): 3/8
Støynivå, fri hastighet (dBa): 84,6
Luftforbruk, arbeid (LPM): 708 (From SCFM) and 99.1 (From CFM)
Anbefalt lufttrykk (psig): 90
Gjengestørrelse i luftinntak (tommer): 1/4 - 18 NPT
Momentområde (fot-pund): 50 to 185 (Forward)
Maksimum moment (fot-pund): 210 (Reverse)
Total lengde (tommer): 6,5
Støynivå, arbeid (dBa): 95,6
Total lengde (mm): 159
Luftforbruk, fri hastighet (CFM): 1,9
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert