Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλεία πεπιεσμένου αέραΚρουστικά κλειδιά222-3048: Κρουστικό κλειδί πιστολιού
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλεία πεπιεσμένου αέραΚρουστικά κλειδιά
222-3048: Κρουστικό κλειδί πιστολιού
222-3048: Κρουστικό κλειδί πιστολιού

Cat® Το κρουστικό κλειδί πιστολιού είναι ένα φορητό ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για στερέωση και χαλάρωση παξιμαδιών και μπουλονιών υψηλής ροπής, ενισχύοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
222-3048: Κρουστικό κλειδί πιστολιού
222-3048: Κρουστικό κλειδί πιστολιού

Cat® Το κρουστικό κλειδί πιστολιού είναι ένα φορητό ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για στερέωση και χαλάρωση παξιμαδιών και μπουλονιών υψηλής ροπής, ενισχύοντας την απόδοση και την παραγωγικότητα

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 222-3048

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνιστώμενο μέγεθος ελαστικού σωλήνα, εσωτερική διάμετρος (ID) Ελάχιστη (mm): 10
Μέγιστη Ροπή (N-m): 285 (Reverse)
Κατανάλωση αέρα, Ελεύθερη ταχύτητα (LPM): 396.4 (From SCFM) and 53.8 (From CFM)
Πλάτος (mm): 57
Συνιστώμενο μέγεθος ελαστικού σωλήνα, ID Ελάχιστο (ίντσες): 3/8
Συνιστώμενη πίεση αέρα (psig): 90
Εύρος ροπής (ft-λίβρες): 50 to 185 (Forward)
Συνολικό ύψος (ίντσες): 7
Εύρος ροπής (N-m): 68 to 251 (Forward)
Μέγιστη Ροπή (ft-λίβρες): 210 (Reverse)
Οδηγός (ίντσες): 3/8
Κατανάλωση αέρα, σε λειτουργία (LPM): 708 (From SCFM) and 99.1 (From CFM)
Κατανάλωση αέρα, Ελεύθερης ταχύτητας (CFM): 1.9
Συνιστώμενη πίεση αέρα (kPa): 620
Συνολικό ύψος (mm): 179
Ελεύθερη ταχύτητα, προς τα εμπρός (RPM): 8000
Κατανάλωση αέρα, σε λειτουργία (SCFM): 25
Στάθμη ήχου, ελεύθερη ταχύτητα (dBa): 84.6
Κτυπήματα ανά λεπτό: 1170
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 2,2
Ελεύθερη ταχύτητα όπισθεν (RPM): 9000
Ύψος (mm): 179
Μέγεθος σπειρώματος εισόδου αέρα (ίντσες): 1/4 - 18 NPT
Ύψος (ίντσες): 7
Κατανάλωση αέρα, Ελεύθερη ταχύτητα (SCFM): 14
Στάθμη ήχου, σε λειτουργία (dBa): 95.6
Βάρος (λίβρες): 3,75
Κατανάλωση αέρα, σε λειτουργία (CFM): 3.5
Βάρος (kg): 1,70
Συνολικό μήκος (mm): 159
Μέγιστο εύρος ροπής (ft-λίβρες): 185 Forward / 210 Reverse
Συνολικό πλάτος (mm): 57
Συνολικό μήκος (ίντσες): 6,5
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό