Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaNarzędzia pneumatyczneKlucze udarowe222-3048: Pistoletowy klucz udarowy
Strona główna
Materiały i wyposażenie warsztatuNarzędziaNarzędzia pneumatyczneKlucze udarowe
222-3048: Pistoletowy klucz udarowy
222-3048: Pistoletowy klucz udarowy

Pistoletowy klucz udarowy Cat® to ręczne elektronarzędzie służące do dokręcania i odkręcania nakrętek i śrub z wysokim momentem obrotowym, zwiększające wydajność i produktywność

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
222-3048: Pistoletowy klucz udarowy
222-3048: Pistoletowy klucz udarowy

Pistoletowy klucz udarowy Cat® to ręczne elektronarzędzie służące do dokręcania i odkręcania nakrętek i śrub z wysokim momentem obrotowym, zwiększające wydajność i produktywność

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 222-3048

Jednostki miary

USAMetryczny
Zużycie powietrza, robocze (l/min): 708 (From SCFM) and 99.1 (From CFM)
Długość całkowita (mm): 159
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego, min. śr. wewn. (mm): 10
Wysokość całkowita (mm): 179
Długość całkowita (cale): 6,5
Wysokość całkowita (cale): 7
Wysokość (cale): 7
Zużycie powietrza, robocze (stand. stopy sześc. na minutę): 25
Prędkość swobodna do tyłu (obr./min): 9000
Zalecane ciśnienie powietrza (kPa): 620
Zużycie powietrza, prędkość swobodna (l/min): 396.4 (From SCFM) and 53.8 (From CFM)
Rozmiar gwintu wlotu powietrza (cale): 1/4 - 18 NPT
Maks. moment dokręcania (funty-stopy): 210 (Reverse)
Maks. moment dokręcania (Nm): 285 (Reverse)
Masa (funty): 3,75
Masa (kg): 1,70
Wysokość (mm): 179
Zużycie powietrza, prędkość swobodna (stand. stopy sześc. na minutę): 14
Zakres momentów dokręcania (Nm): 68 to 251 (Forward)
Poziom hałasu, roboczy (dB(A)): 95,6
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego, min. śr. wewn. (cale): 3/8
Maks. zakres momentów dokręcania (funty-stopy): 185 Forward / 210 Reverse
Zakres momentów dokręcania (funty-stopy): 50 to 185 (Forward)
Napęd (cale): 3/8
Zużycie powietrza, prędkość swobodna (stopy sześc. na minutę): 1,9
Zalecane ciśnienie powietrza (psi): 90
Szerokość całkowita (cale): 2,2
Zużycie powietrza, robocze (stopy sześc. na minutę): 3,5
Poziom hałasu przy prędkości swobodnej (dB(A)): 84,6
Szerokość całkowita (mm): 57
Szerokość (mm): 57
Przedmuchy na minutę: 1170
Prędkość swobodna do przodu (obr./min): 8000
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem