Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerPnömatik AletlerDarbe Anahtarları222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı
Ana sayfaAtölye Sarf MalzemeleriAletlerPnömatik AletlerDarbe Anahtarları222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı
222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı

Cat® Tabanca Darbe Anahtarı, somun ve cıvataların yüksek torkla sabitlenmesi ve gevşetilmesi için kullanılan, verimliliği ve üretkenliği artıran bir el tipi elektrikli alettir

Marka: Cat

Ürün Resimleri
222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı
222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı
222-3048: Tabanca Darbe Anahtarı

Cat® Tabanca Darbe Anahtarı, somun ve cıvataların yüksek torkla sabitlenmesi ve gevşetilmesi için kullanılan, verimliliği ve üretkenliği artıran bir el tipi elektrikli alettir

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
TanımTeknik özellikler
222-3048 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Toplam Yükseklik (inç): 7,0
Toplam Uzunluk (inç): 6,5
Toplam Yükseklik (mm): 179,0
Toplam Uzunluk (mm): 159,0
Maksimum Tork (N-m): 285,0
Tork Aralığı (N-m): 68'den 251'e (İleri)
Önerilen Hava Basıncı (kPa): 620,0
Önerilen Hortum Boyutu Min. İç Çapı (mm): 10,0
Hava Tüketimi, Çalışma (SCFM): 25,0
Genişlik (mm): 57,0
Önerilen Hortum Boyutu Min. İç Çapı (inç): 3/8
Önerilen Hava Basıncı (psi): 90,0
Maks. Tork Aralığı (ft-lb): 185 İleri / 210 Geri
Hava Tüketimi, Serbest Hız (SCFM): 14,0
Hava Tüketimi, Serbest Hız (LPM): 396,4 (SCFM'den) ve 53,8 (CFM'den)
Üfleme/Dakika: 1.170,0
Serbest Hız, Geri (RPM): 9.000,0
Ağırlık (lb): 3,75
Ağırlık (kg): 1,7
Ses Seviyesi, Çalışma (dBa): 95,6
Toplam Genişlik (inç): 2,2
Serbest Hız, İleri (RPM): 8.000,0
Yükseklik (inç): 7,0
Toplam Genişlik (mm): 57,0
Maksimum Tork (ft-lb): 210 (Geri)
Yükseklik (mm): 179,0
Hava Tüketimi, Çalışma (CFM): 3,5
Tork Aralığı (ft-lb): 50'den 185'e (İleri)
Hava Tüketimi, Çalışma (LPM): 708 (SCFM'den) ve 99,1 (CFM'den)
Hava Girişi Dişli Boyutu (inç): 1/4 - 18 NPT
Tahrik (inç): 3/8
Hava Tüketimi, Serbest Hız (CFM): 1,9
Ses Seviyesi, Serbest Bant (dBa): 84,6
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi