DomůDílenské potřebyNástrojePneumatické nářadíNárazové klíče222-3048: Pistolový nárazový klíč
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 222-3048

Popis:
Nárazové klíče Cat jsou určeny k použití při vysokém utahovacím momentu při rutinní údržbě vyžadující práci s maticemi, šrouby a vruty ve stísněných prostorech.

Vlastnosti:
• Vestavěný regulátor výkonu
• Posuvná lišta ovládá otáčení
• Ergonomický úchop s pistolovou rukojetí

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 222-3048

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Spotřeba vzduchu, volná rychlost (CFM):

    1,9

    Velikost závitu vstupního vzduchového otvoru (in):

    1/4 – 18 NPT

    Celková délka (in):

    6,5

    Počet úderů za minutu:

    1 170,0

    Maximální točivý moment (ft-lb):

    210 (zpětný)

    Celková šířka (in):

    2,2

    Doporučený tlak vzduchu (kPa):

    620,0

    Pohon (in):

    3/8

    Spotřeba vzduchu, pracovní (SCFM):

    25,0

    Spotřeba vzduchu, pracovní (CFM):

    3,5

    Volné otáčky, vpřed (ot/min):

    8 000,0

    Hladina hluku, volné otáčky (dBa):

    84,6

    Spotřeba vzduchu, volná rychlost (SCFM):

    14,0

    Volné otáčky, vzad (ot/min):

    9 000,0

    Doporučená velikost hadice, min. vnitřní průměr (in):

    3/8

    Hladina hluku, pracovní (dBa):

    95,6

    Výška (in):

    7,0

    Max. rozsah točivého momentu (ft-lb):

    185 vpřed / 210 vzad

    Rozsah točivého momentu (ft-lb):

    50 až 185 (vpřed)

    Celková výška (in):

    7,0

    Hmotnost (lb):

    3,75

    Material:

    Carbon Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno