HjemVerkstedsutstyrVerktøy3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
HjemVerkstedsutstyrVerktøy3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Merke: Cat

Produktbilder
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Beskrivelse av delenummer 3H-0465

The Bearing Puller Plate Tool safely and efficiently removes bearings from shafts, housings, or other components without causing damage to the bearing or the surrounding parts. The tool works by applying force to the bearing in a controlled manner, allowing it to be extracted from its mounting surface.

Attributes:
• Helps to streamline maintenance and repair tasks by simplifying the bearing removal process and reducing downtime
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Bearing Puller Plate Tool simplifies the process of bearing removal, saving time and effort while minimizing the risk of damage to the bearing or the component being serviced.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 3H-0465

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 67,69
Length (in): 2,664
Width (mm): 46,02
Width (in): 1,811
Height (mm): 17,93
Height (in): 0,705
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet