Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędzia3H-0465: Narzędzie płytowe ściągacza łożysk
Strona główna3H-0465: Narzędzie płytowe ściągacza łożysk
OpisSpecyfikacje

Opis numeru katalogowego 3H-0465

The Bearing Puller Plate Tool safely and efficiently removes bearings from shafts, housings, or other components without causing damage to the bearing or the surrounding parts. The tool works by applying force to the bearing in a controlled manner, allowing it to be extracted from its mounting surface.

Attributes:
• Helps to streamline maintenance and repair tasks by simplifying the bearing removal process and reducing downtime
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Bearing Puller Plate Tool simplifies the process of bearing removal, saving time and effort while minimizing the risk of damage to the bearing or the component being serviced.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 3H-0465

Jednostki miary

USAMetryczny

    Length (in):

    2,664

    Width (in):

    1,811

    Height (in):

    0,705

    Weight (lb):

    0,599

    Material:

    Carbon Steel

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione