Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструменты3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Описание для номера по каталогу 3H-0465

The Bearing Puller Plate Tool safely and efficiently removes bearings from shafts, housings, or other components without causing damage to the bearing or the surrounding parts. The tool works by applying force to the bearing in a controlled manner, allowing it to be extracted from its mounting surface.

Attributes:
• Helps to streamline maintenance and repair tasks by simplifying the bearing removal process and reducing downtime
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Bearing Puller Plate Tool simplifies the process of bearing removal, saving time and effort while minimizing the risk of damage to the bearing or the component being serviced.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 3H-0465

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length (mm): 67,69
Length (in): 2,664
Width (mm): 46,02
Width (in): 1,811
Height (mm): 17,93
Height (in): 0,705
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Material: Carbon Steel
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен