Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλ3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλ3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool
3H-0465: Bearing Puller Plate Tool

Cat® Bearing Puller Plate Tool helps to provide a safe and effective method for removing bearings from the component

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 3H-0465

The Bearing Puller Plate Tool safely and efficiently removes bearings from shafts, housings, or other components without causing damage to the bearing or the surrounding parts. The tool works by applying force to the bearing in a controlled manner, allowing it to be extracted from its mounting surface.

Attributes:
• Helps to streamline maintenance and repair tasks by simplifying the bearing removal process and reducing downtime
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Bearing Puller Plate Tool simplifies the process of bearing removal, saving time and effort while minimizing the risk of damage to the bearing or the component being serviced.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3H-0465

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Length (mm): 67,69
Length (in): 2,664
Width (mm): 46,02
Width (in): 1,811
Height (mm): 17,93
Height (in): 0,705
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε