HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer5F-5321: Sekskantede umbrakobolter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
5F-5321: Sekskantede umbrakobolter
5F-5321: Sekskantede umbrakobolter

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
5F-5321: Sekskantede umbrakobolter
5F-5321: Sekskantede umbrakobolter

Tomme

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5F-5321
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5F-5321

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1,75
Grip Length (in): 0,2
Materiale: STÅL,Legert stål
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Grip Length (mm): 5,08
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 44,45
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5F-5321

GRAVEMASKIN

365C L MH

TELESKOPTRUCK

TH306D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert