ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים5F-5321: ברגי אלן משושים
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
5F-5321: ברגי אלן משושים
5F-5321: ברגי אלן משושים

אינץ'

מותג: Cat

תמונות מוצר
5F-5321: ברגי אלן משושים
5F-5321: ברגי אלן משושים

אינץ'

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 5F-5321
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 5F-5321

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 1.75
Grip Length (in): 0.2
חומר: סגסוגת פלדה,פלדה
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Grip Length (mm): 5.08
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 44.45
Hand of Thread: RH
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 5F-5321

מעמיס טלפון

TH306D

מחפר

365C L MH

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה