Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉5F-5321: 内六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
5F-5321: 内六角头螺栓
5F-5321: 内六角头螺栓

英寸

品牌: Cat

产品图像
5F-5321: 内六角头螺栓
5F-5321: 内六角头螺栓

英寸

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5F-5321 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5F-5321 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 1.75
Grip Length (in): 0.2
材料: 钢,合金钢
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Grip Length (mm): 5.08
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 44.45
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 5F-5321 的兼容型号

伸缩臂式装卸机

TH306D

挖掘机

365C L MH