Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty5F-5321: Śruby imbusowe
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
5F-5321: Śruby imbusowe
5F-5321: Śruby imbusowe

Calowe

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
5F-5321: Śruby imbusowe
5F-5321: Śruby imbusowe

Calowe

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
5F-53215F-5321
3L-94103L-9410
3L-94093L-9409
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 5F-5321
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 5F-5321

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 1,75
Grip Length (in): 0,2
materiał: STAL,Stal stopowa
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Grip Length (mm): 5,08
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 44,45
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 5F-5321

KOPARKI GĄSIENICOWE

365C L MH

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH306D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem