Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты5F-5321: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
5F-5321: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
5F-5321: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Дюймы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
5F-5321: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ
5F-5321: Болты с головкой под шестигранный торцевой ключ

Дюймы

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 5F-5321
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 5F-5321

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,75
Grip Length (in): 0,2
Материал: Легированная сталь,СТАЛЬ
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Grip Length (mm): 5,08
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 44,45
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 5F-5321

ЭКСКАВАТОР

365C L MH

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH306D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом