HjemVerkstedsutstyrVerktøyHåndverktøyHåndholdte børster610-2715: Blad
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøyHåndverktøyHåndholdte børster
610-2715: Blad
610-2715: Blad

Cat-blad® (verktøybladgruppe)

Merke: Cat

Produktbilder
610-2715: Blad
610-2715: Blad
610-2715: Blad
610-2715: Blad
610-2715: Blad

Cat-blad® (verktøybladgruppe)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 610-2715

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 793,2
Lengde (tommer): 31,23
Høyde (mm): 50,8
Høyde (tommer): 2
Bredde (mm): 101,6
Bredde (tommer): 4
Materialtykkelse (mm): 12,7
Materialtykkelse (tommer): 0,5
Hullstørrelse (mm): 38,5
Hullstørrelse (tommer): 1,52
Materiale: Legert stål
Vekt (kg): 7,69
Vekt (pund): 16,95
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert