Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasFerramentas ManuaisEscovas Portáteis610-2715: Lâmina
Home
Suprimentos de OficinaFerramentasFerramentas ManuaisEscovas Portáteis
610-2715: Lâmina
610-2715: Lâmina

Lâmina Cat® (Grupo de Lâmina da Ferramenta)

Marca: Cat

Imagens do Produto
610-2715: Lâmina
610-2715: Lâmina
610-2715: Lâmina
610-2715: Lâmina
610-2715: Lâmina

Lâmina Cat® (Grupo de Lâmina da Ferramenta)

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 610-2715

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 793,2
Comprimento (pol): 31,23
Altura (mm): 50,8
Altura (pol): 2
Largura (mm): 101,6
Largura (pol): 4
Espessura do Material (mm): 12,7
Espessura do Material (pol): 0,5
Tamanho do Furo (mm): 38,5
Tamanho do Furo (pol): 1,52
Material: Aço de Liga
Peso (kg): 7,69
Peso (lb): 16,95
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista