Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλεία χειρόςΒούρτσες χειρός610-2715: Λεπίδα
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλεία χειρόςΒούρτσες χειρός
610-2715: Λεπίδα
610-2715: Λεπίδα

Λεπίδα (ομάδα λεπίδας εργαλείων) Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
610-2715: Λεπίδα
610-2715: Λεπίδα
610-2715: Λεπίδα
610-2715: Λεπίδα
610-2715: Λεπίδα

Λεπίδα (ομάδα λεπίδας εργαλείων) Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 610-2715

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 793,2
Μήκος (ίντσες): 31,23
Ύψος (mm): 50,8
Ύψος (ίντσες): 2
Πλάτος (mm): 101,6
Πλάτος (ίντσες): 4
Πάχος υλικού (mm): 12,7
Πάχος υλικού (ίντσες): 0,5
Μέγεθος οπής (mm): 38,5
Μέγεθος οπής (ίντσες): 1,52
Υλικό: Κράμα χάλυβα
Βάρος (kg): 7,69
Βάρος (λίβρες): 16,95
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό