HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode
7X-0474: M10-1,5 x 220 mm bolt med sekskantet hode

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
344-5675
344-5675: M10 x 1,5 mm sekskantmutter
Sjekk pris
6V-7744
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsemutter
Sjekk pris
8T-4121
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
Sjekk pris
198-4777
198-4777: 10 mm tykk hard skive
Sjekk pris
7X-7729
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
Sjekk pris
8T-0389
8T-0389: M10x1,5 låsemutter med nyloninnsats
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert