AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm

Métrique, filet épais UNC

Marque: Cat

Images du produit
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Boulon à tête hexagonale M10-1,5 x 220 mm

Métrique, filet épais UNC

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
7X-04747X-0474
3J-19073J-1907
6V-97466V-9746
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7X-0474
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7X-0474

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 8,661
Longueur du boulon (mm): 220
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Paillettes de zinc
Grip Length (in): 6,89
Longueur de serrage (mm): 175
Matière: Acier,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7X-0474

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB22B CB-64 CB-534D CB-564D CC4.0 CB-22B CC2.6 CB4.4 CB4.0 CB2.7 CB2.5 CB2.9 PS-360B PS-360C PF-290B CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

TOMBEREAU DE CHANTIER

777E 777 797 795F XQ 777C 777D 773E 797F 797B 777E 773E

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT18F IT24F IT12B IT14F IT14B IT28G

MINIPELLE HYDRAULIQUE

304 305

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M322C M318C M318C MH M315C M316C M313C

CHARGEUSE SUR PNEUS

910F 910E

FOREUSE

MD6200

TRACTEUR À CHAÎNES

D6T LGP D6 D8T D6XE DEUCE D6 XE 30/30 D6T XW D6T XL D6T

NIVELEUSE

24H 18M3 24 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 16M3 14M-3 160 160M 2 160M 3 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

G3520 G3520 G3516C

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 637K

TRACTEUR SUR PNEUS

814K 814 980 XE 966F II 962M Z 962 982XE 980K HLG 918F 928H 928G 966 972K 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 924GZ 986 966XE 966K XE 980 982 928HZ 988GC 980GC 986H 924HZ 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 972M XE 966M XE 980XE 924F 924H 924G 980H 980L 980K 972XE 980M 966F 930G 966L 930H 966K 966M 950 982 XE 982M

COMPACTEUR DE TERRASSEMENT

815K 815 816K 816

PRODUITS MARINS

G3520 G3516H C32 D1500 C32B 3516E

PRODUITS FORESTIERS

2484D 559D 2384D 539 579D

Voir plus
Pièces associées
6V-7744
6V-7744: Écrou de blocage conique M10 x 1,5 mm
Vérifier le prix
7X-7729
7X-7729: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseur
Vérifier le prix
344-5675
344-5675: Contre-écrou hexagonal M10 x 1,5 mm
Vérifier le prix
198-4777
198-4777: Rondelle rigide de 10 mm d’épaisseur
Vérifier le prix
8T-0389
8T-0389: Contre-écrou à insert en nylon M10x1,5
Vérifier le prix
8T-4121
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert