Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓

公制,粗牙螺纹 UNC

品牌: Cat

产品图像
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓
7X-0474: M10-1.5 x 220mm 六角头螺栓

公制,粗牙螺纹 UNC

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
相关零件
344-5675
344-5675: M10 x 1.5 mm 六角螺母
查看价格
6V-7744
6V-7744: M10 x 1.5 mm 锥形锁紧螺母
查看价格
8T-4121
8T-4121: 11mm 内径垫圈
查看价格
198-4777
198-4777: 10 mm 厚硬垫圈
查看价格
7X-7729
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈
查看价格
8T-0389
8T-0389: M10x1.5 尼龙插入件锁紧螺母