Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト

メートル並目ねじUNC

ブランド: Cat

製品画像
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト
7X-0474: M10-1.5×220mm 六角ボルト

メートル並目ねじUNC

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
関連部品
344-5675
344-5675: M10 x 1.5mm六角ナット
価格を確認
6V-7744
6V-7744: M10 x 1.5mm コーンロックナット
価格を確認
8T-4121
8T-4121: 11 mm内径チューブ
価格を確認
198-4777
198-4777: 10 mm厚ハードワッシャー
価格を確認
7X-7729
7X-7729: 3 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
8T-0389
8T-0389: M10x1,5 ナイロン インサート ロック ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください