Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm

Μετρικό, χοντρό σπείρωμα UNC

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm
7X-0474: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M10-1,5 x 220 mm

Μετρικό, χοντρό σπείρωμα UNC

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7X-0474
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-0474

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 8,661
Μήκος μπουλονιού (mm): 220
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου
Grip Length (in): 6,89
Μήκος λαβής (mm): 175
Υλικό: Χάλυβας,Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7X-0474

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

G3520 G3516H C32 D1500 C32B 3516E

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

815K 815 816K 816

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

IT18F IT24F IT12B IT14F IT14B IT28G

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 631 637K 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 637K

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CB22B CB-64 CB-534D CB-564D CC4.0 CB-22B CC2.6 CB4.4 CB4.0 CB2.7 CB2.5 CB2.9 PS-360B PS-360C PF-290B CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B

FOREST PRODUCTS

2484D 559D 2384D 539 579D

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

814K 814 980 XE 966F II 962M Z 962 982XE 980K HLG 918F 928H 928G 966 972K 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 924GZ 986 966XE 966K XE 980 982 928HZ 988GC 980GC 986H 924HZ 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 972M XE 966M XE 980XE 924F 924H 924G 980H 980L 980K 972XE 980M 966F 930G 966L 930H 966K 966M 950 982 XE 982M

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

G3520 G3520 G3516C

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T LGP D6 D8T D6XE DEUCE D6 XE 30/30 D6T XW D6T XL D6T

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

777E 777 797 795F XQ 777C 777D 773E 797F 797B 777E 773E

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

MD6200

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

304 305

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

24H 18M3 24 14M3 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 16M3 14M-3 160 160M 2 160M 3 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M322C M318C M318C MH M315C M316C M313C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

910F 910E

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
344-5675
344-5675: Εξάγωνο παξιμάδι M10 x 1,5mm
Έλεγχος τιμών
6V-7744
6V-7744: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας M10 x 1,5mm
Έλεγχος τιμών
8T-4121
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
Έλεγχος τιμών
198-4777
198-4777: Σκληρή ροδέλα πάχους 10 mm
Έλεγχος τιμών
7X-7729
7X-7729: Σκληρή ροδέλα πάχους 3 mm
Έλεγχος τιμών
8T-0389
8T-0389: Ένθετο νάιλον για παξιμάδι ασφαλείας M10x1,5
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό