HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9U-6523: Slagnøkkel
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
9U-6523: Slagnøkkel
9U-6523: Slagnøkkel

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Produktbilder
9U-6523: Slagnøkkel
9U-6523: Slagnøkkel

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 9U-6523

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 0,228
Weight (lb): 0,619
Lengde (mm): 50,8
Lengde (tommer): 2
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0,669
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Square Drive (in): 0,75
Material: Steel,Carbon Steel
Størrelse (mm): 17,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert