Caterpillar
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

部品番号または部品名を検索
ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6523: インパクト ソケット
ホーム
作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット
9U-6523: インパクト ソケット
9U-6523: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

製品画像
9U-6523: インパクト ソケット
9U-6523: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号9U-6523の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.281
Weight (lb): 0.619
長さ(mm): 50.8
長さ(in): 2
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0.669
Outer Diameter (mm): 41.2
Outer Diameter (in): 1.622
Square Drive (in): 0.75
Material: Steel,Carbon Steel
サイズ(mm): 17.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください