Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6523: 气动套筒
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6523: 气动套筒
9U-6523: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

产品图像
9U-6523: 气动套筒
9U-6523: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 9U-6523 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 0.281
Weight (lb): 0.619
长度(mm): 50.8
长度(in): 2.0
Hex Size (mm): 17.0
Hex Size (in): 0.669
Outer Diameter (mm): 41.2
Outer Diameter (in): 1.622
Square Drive (in): 0.75
Material: Steel,Carbon Steel
尺寸(mm): 17.0
查看更多