Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки9U-6523: Ударна розетка
Основне меню
Приладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки
9U-6523: Ударна розетка
9U-6523: Ударна розетка

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Марка: Cat

Зображення виробу
9U-6523: Ударна розетка
9U-6523: Ударна розетка

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 9U-6523

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Weight (kg): 0,281
Weight (lb): 0,619
Довжина (мм): 50,8
Довжина (дюйми): 2
Hex Size (mm): 17
Hex Size (in): 0,669
Outer Diameter (mm): 41,2
Outer Diameter (in): 1,622
Square Drive (in): 0,75
Material: Steel,Carbon Steel
Розмір (мм): 17,0
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом