HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper9U-6534: Slagnøkkel
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
9U-6534: Slagnøkkel
9U-6534: Slagnøkkel

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Produktbilder
9U-6534: Slagnøkkel
9U-6534: Slagnøkkel

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 9U-6534

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 0,435
Weight (lb): 0,959
Lengde (mm): 57,15
Lengde (tommer): 2,25
Hex Size (mm): 31
Hex Size (in): 1,22
Outer Diameter (mm): 49,28
Outer Diameter (in): 1,94
Square Drive (in): 0,75
Material: Steel,Carbon Steel
Størrelse (mm): 31,0
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert