Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6534: インパクト ソケット
ホーム
作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット
9U-6534: インパクト ソケット
9U-6534: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

製品画像
9U-6534: インパクト ソケット
9U-6534: インパクト ソケット

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号9U-6534の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.435
Weight (lb): 0.959
長さ(mm): 57.15
長さ(in): 2.25
Hex Size (mm): 31
Hex Size (in): 1.22
Outer Diameter (mm): 49.28
Outer Diameter (in): 1.94
Square Drive (in): 0.75
Material: Steel,Carbon Steel
サイズ(mm): 31.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください