AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii9U-6534: Priză de impact
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
9U-6534: Priză de impact
9U-6534: Priză de impact

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9U-6534: Priză de impact
9U-6534: Priză de impact

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 9U-6534

Unități de măsură

SUAMetric
Weight (kg): 0,435
Weight (lb): 0,959
Lungime (mm): 57,15
Lungime (in): 2,25
Hex Size (mm): 31
Hex Size (in): 1,22
Outer Diameter (mm): 49,28
Outer Diameter (in): 1,94
Square Drive (in): 0,75
Material: Steel,Carbon Steel
Dimensiune (mm): 31,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert