Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6534: 气动套筒
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
9U-6534: 气动套筒
9U-6534: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

产品图像
9U-6534: 气动套筒
9U-6534: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 9U-6534 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 0.435
Weight (lb): 0.959
长度(mm): 57.15
长度(in): 2.25
Hex Size (mm): 31
Hex Size (in): 1.22
Outer Diameter (mm): 49.28
Outer Diameter (in): 1.94
Square Drive (in): 0.75
Material: Steel,Carbon Steel
尺寸(mm): 31.0