AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat9U-6534: Iskukanta
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat
9U-6534: Iskukanta
9U-6534: Iskukanta

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9U-6534: Iskukanta
9U-6534: Iskukanta

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 9U-6534 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,435
Weight (lb): 0,959
Pituus (mm): 57,15
Pituus (in): 2,25
Hex Size (mm): 31
Hex Size (in): 1,22
Outer Diameter (mm): 49,28
Outer Diameter (in): 1,94
Square Drive (in): 0,75
Material: Steel,Carbon Steel
Koko (mm): 31,0
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa