120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsOnderhoud120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator
Start120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator

120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Merk: Cat

Productafbeeldingen

120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator

120-7351: Afdichtingsset hydraulische accumulator

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Merk: Cat

Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

095-7383: O-ringafdichting met interne diameter van 174 mm

Aantal: 1

120-7331: AFDICHTING

Aantal: 2

120-7333: AFDICHTING

Aantal: 1

120-7334: AFDICHTING

Aantal: 1

120-7335: 154,5 mm is de binnendiameter van de hamerbus O-ringafdichting

Aantal: 1

120-7345: O-RINGAFDICHTING

Aantal: 1

132-7335: AFDICHTING

Aantal: 1

133-4026: AFDICHTING

Aantal: 1

142-5943: AFDICHTING

Aantal: 1

3E-6708: 2,4 x 14,3 mm, 90 A NBR-O-ring

Aantal: 2

3E-6712: 179mm binnendiameter O-sluitringafdichtingdafdichting afdichting

Aantal: 2

3E-6713: 19,2 mm binnendiameter hamer-cilinder O-sluitringafdichtingdafdichting afdichting

Aantal: 3

3E-6722: O-ring

Aantal: 1

3E-6723: 34,2 mm binnendiameter o-ringafdichting

Aantal: 1

3E-6734: Compenserende cilinder O-ring afdichting

Aantal: 2

3E-6742: Hydraulische hamer O-ringafdichting

Aantal: 1

3E-6743: O-ring

Aantal: 1

3E-6744: O-ringafdichting met binnendiameter van 89,5 mm

Aantal: 6

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Aantal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36mm 90A NBR O-Ring

Aantal: 1

3Q-7425: AFDICHTING

Aantal: 1

3Q-7654: RUITENWISSER

Aantal: 1

3Q-7749: Spoelschroefafdichting

Aantal: 1

3Q-7832: AFDICHTING

Aantal: 1

3Q-7833: AFDICHTING

Aantal: 6

3Q-7852: AFDICHTING

Aantal: 2

3Q-7861: Back-up O-ringafdichting met een binnendiameter van 114,3 mm

Aantal: 1

4D-9986: O-ringafdichting met binnendiameter van 23,47 mm

Aantal: 1

1 tot 28 van 28 weergeven

Beschrijving voor onderdeelnummer 120-7351

The Hydraulic Accumulator Seal Kit is a set of components to preserve the effectiveness of hydraulic accumulators. This kit includes high-quality seals designed to create a secure and leak-free seal within the accumulator assembly. By preventing hydraulic fluid leaks, the kit contributes to the overall reliability and efficiency of hydraulic systems.Attributes: • Resistant to hydraulic fluid and pressure.• Provides a reliable barrier against leaks.• Compatible with various hydraulic systems.Applications:The Hydraulic Accumulator Seal Kit is used to maintain hydraulic pressure and energy storage. Regular maintenance using the seal kit ensures that hydraulic accumulators continue to operate efficiently, preventing leaks and contributing to the overall reliability of hydraulic systems.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Specificaties voor onderdeelnummer 120-7351

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 120-7351

HAMER

115 H45S H45

GRAAFMACHINE

320-A 325-A 325 LN 312-A 320 L 322 L 325 L 322 LN 317-A 315-A 320-A S 320C 322-A N 320-A N 322C

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen