StartWerkplaatsproductenGereedschapRatels en doppenDoppen8S-2357: Dop met diepe put
BeschrijvingSpecificaties

Beschrijving voor onderdeelnummer 8S-2357

A Deep Well Socket is a hand tool used to provide a secure grip on fasteners during tightening or removal. Its deep well design allows it to reach fasteners that are situated deep within recesses or confined spaces. The double hex drive features a hexagonal internal profile that enhances the grip on the fastener, reducing the risk of rounding off corners. The flank drive design is used to distribute the load more evenly across the flat surfaces of the fastener, which improves grip and torque transfer while minimizing the risk of damage.

Attributes:
• Double hex design for improved grip and reduced rounding.
• Provides a snug fit to prevent slippage.
• Allows for proper torque application.

Applications:
A Deep Well Socket is used in equipment fuel injection systems. It is placed over the bolt head, allowing the technician to apply the necessary torque to loosen it.

Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals lood en loodverbindingen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat ze kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Specificaties voor onderdeelnummer 8S-2357

Meeteenheden

VSMetrisch

    Lengte (in):

    2,38

    Outer Diameter (in):

    0,77

    Hex Size (in):

    9,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Steel,Carbon Steel

    Maat (in):

    9/16, 3/8 kop

Sleutel

Sleutel

Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen