StartWerkplaatsproductenOverige werkplaatsproductenOverige werkplaatsproducten8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder
StartWerkplaatsproductenOverige werkplaatsproductenOverige werkplaatsproducten8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder
8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Merk: Cat

fallback-image
8S-7172: Double Acting Hydraulic Cylinder

Cat® Double Acting Hydraulic Cylinder converts the energy of pressurized hydraulic fluid into linear motion in the bidirectional

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
BeschrijvingSpecificaties
Beschrijving voor onderdeelnummer 8S-7172

The Double Acting Hydraulic Cylinder provides controlled linear motion for various heavy machinery applications. This motion can be used for lifting, lowering, pushing, or pulling heavy loads, as well as for operating attachments and mechanisms. The cylinder's ability to generate force in both the extension and retraction strokes makes it particularly well-suited for tasks that require precise positioning and force control.

Attributes:
• Withstands a max advance force of 93.71 metric ton
• Withstands a max retract force of 76.46 metric ton
• Applies torque uniformly within the range of 508.4 to 576.2 Nm.

Applications:
The Double Acting Hydraulic Cylinder gives bidirectional motion, that motion provides greater control and flexibility in the operation of the machinery, enabling more complex and sophisticated tasks to be performed.

Meer bekijken
Specificaties voor onderdeelnummer 8S-7172

Meeteenheden

VSMetrisch
Outer Diameter (mm): 176,78
Outer Diameter (in): 6,959
Overall Length (mm): 246,12
Overall Length (in): 9,689
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 103,4
Weight (lb): 227,957
Material: Carbon Steel
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen