Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie291-0200: ELEMENT DYSTANSOWY
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie
291-0200: ELEMENT DYSTANSOWY
291-0200: ELEMENT DYSTANSOWY

Marka: Cat

fallback-image
291-0200: ELEMENT DYSTANSOWY

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 291-0200
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 291-0200

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21,3
Inside Diameter (mm): 12,7
Thickness (mm): 12,7
materiał: Stal konstrukcyjna
Outside Diameter (in): 0,839
Thickness (in): 0,5
Inside Diameter (in): 0,5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 291-0200

OSPRZĘT ROBOCZY

BUCKET MF41WD

ŁADOWARKI KOŁOWE

966H 966K 966 966M 972H 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 972 966XE 972XE 980 980M 980XE

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione