AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită291-0200: DISTANȚIER
AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită291-0200: DISTANȚIER
291-0200: DISTANȚIER

Marcă: Cat

fallback-image
291-0200: DISTANȚIER

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 291-0200

Unități de măsură

SUAMetric
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21,3
Inside Diameter (mm): 12,7
Thickness (mm): 12,7
Material: Oțel de construcții
Outside Diameter (in): 0,839
Thickness (in): 0,5
Inside Diameter (in): 0,5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 291-0200

UNEALTA DE LUCRU

BUCKET MF41WD

ÎNCARCATOR PE ROTI

966H 966K 966 966M 972H 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 972 966XE 972XE 980 980M 980XE

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită