ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות291-0200: מרווחן
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםסורגים, צלחות וסוגרי זוויתצלחות צורה נפוצות שטוחות291-0200: מרווחן
291-0200: מרווחן

מותג: Cat

fallback-image
291-0200: מרווחן

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 291-0200

יחידות מידה

ארה"במטרי
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21.3
Inside Diameter (mm): 12.7
Thickness (mm): 12.7
חומר: פלדה מבנית
Outside Diameter (in): 0.839
Thickness (in): 0.5
Inside Diameter (in): 0.5
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 291-0200

כלי עבודה

BUCKET MF41WD

מעמיס מסוג גלגל

966H 966K 966 966M 972H 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 972 966XE 972XE 980 980M 980XE

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה