Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы291-0200: ПРОКЛАДКА
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныПлоские пластины стандартной формы
291-0200: ПРОКЛАДКА
291-0200: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
291-0200: ПРОКЛАДКА

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 291-0200
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 291-0200

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21,3
Inside Diameter (mm): 12,7
Thickness (mm): 12,7
Материал: Конструкционная сталь
Outside Diameter (in): 0,839
Thickness (in): 0,5
Inside Diameter (in): 0,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 291-0200

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

966H 966K 966M 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 980M

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BUCKET MF41WD

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом