الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة291-0200: مباعد
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة291-0200: مباعد
291-0200: مباعد

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
291-0200: مباعد

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 291-0200

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 21.3
Inside Diameter (mm): 12.7
Thickness (mm): 12.7
المواد: فولاذ هيكلي
Outside Diameter (in): 0.839
Thickness (in): 0.5
Inside Diameter (in): 0.5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 291-0200

أداة العمل

BUCKET MF41WD

لودر بعجل

966H 966K 966 966M 972H 950K 972K 962K 950M 962 972M 950 962M 972 966XE 972XE 980 980M 980XE

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة