Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneKoła łańcuchowe i segmentyKoła napędowe449-2304: Koło napędowe gąsienicy
Strona główna449-2304: Koło napędowe gąsienicy

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

.

Opis numeru katalogowego 449-2304

Opis:
Koło napędowe przenosi moc silnika na zespoły ogniw i wprawia je w ruch.

Atrybuty:
• Koło napędowe ze stali hartowanej
• Zęby koła napędowego: 23

Zastosowanie:
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov

Specyfikacje części o numerze katalogowym 449-2304

Jednostki miary

    Średnica wewn. (cale):

    20,28

    Długość całkowita (cale):

    3,15

    Liczba zębów koła napędowego:

    23,0

    Liczba śrub koła napędowego:

    16,0

    Liczba segmentów koła napędowego:

    1,0

    Średnica zewn. (cale):

    31,97

    Back Lash (in):

    0.394

    Sound Segment:

    No

    Relieved:

    Yes

    Pocket Angle (degrees):

    60

    Pitch (in):

    8,5

    Bushing Radius (in):

    1.339

    Bolt Circle Diameter (in):

    22.283

    Material Type:

    Plain Steel

    Sprocket Mounting Type:

    Offset

    Material:

    Alloy Steel, Carbon Steel

    UC System:

    GD, GD

    Bolt Thread Size:

    M24

    Tooth Width (in):

    3.15

    Number of Teeth:

    23

    Number of Bolts:

    16

    Tip Diameter (in):

    31.969

    Pitch Circle Diameter:

    800.2

    Packing Offset Diameter:

    797.2

    Inner Diameter (in):

    20,28

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 449-2304

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione