AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsBarbotins449-2304: Barbotin chaîne
AccueilTrain de roulementComposants de roulementBarbotins et segmentsBarbotins449-2304: Barbotin chaîne
449-2304: Barbotin chaîne

Barbotin à usage normal

Marque: Cat

Images du produit
449-2304: Barbotin chaîne
449-2304: Barbotin chaîne
449-2304: Barbotin chaîne
449-2304: Barbotin chaîne
449-2304: Barbotin chaîne

Barbotin à usage normal

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 449-2304

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 515,0
Diamètre extérieur (in): 31,97
Diamètre extérieur (mm): 812,0
Longueur hors tout (mm): 80,0
Nombre de segments de roue d'entraînement: 1,0
Taille de vis (mm): M24
Longueur hors tout (in): 3,15
Diamètre intérieur (in): 20,28
Nombre de boulons du barbotin: 16,0
Nombre de dents du barbotin: 23,0
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 566
Bushing Radius (in): 1.339
Bolt Circle Diameter (in): 22.283
Bushing Radius (mm): 34
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.15
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 80
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 16
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 515,12
Inner Diameter (in): 20,28
Back Lash (mm): 10
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 449-2304

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée