Trang chủKhung gầmCác thành phần lănĐĩa răng xích và ĐoạnĐĩa xích449-2304: Đĩa răng xích
Trang chủKhung gầmCác thành phần lănĐĩa răng xích và ĐoạnĐĩa xích449-2304: Đĩa răng xích
449-2304: Đĩa răng xích

Bánh xích mang tải chung

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
449-2304: Đĩa răng xích
449-2304: Đĩa răng xích
449-2304: Đĩa răng xích
449-2304: Đĩa răng xích
449-2304: Đĩa răng xích

Bánh xích mang tải chung

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Các linh kiện bao gồm trong gói công cụ này

Hiện tại không có linh kiện nào liên kết với bộ công cụ này.

Nếu bạn cần thêm thông tin bổ sung, vui lòng liên hệ đại lý của bạn.

Ghé thăm chúng tôi

hoặc sử dụng Mẫu liên hệ của chúng tôi
.

Mô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 449-2304

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài Tổng thể (inc): 3,15
Đường kính Bên trong (mm): 515,0
Số đoạn Đĩa răng xích: 1,0
Số lượng Bu lông Bánh xích: 16,0
Số Răng Bánh xích: 23,0
Kích thước Bulông (mm): M24
Chiều dài Tổng thể (mm): 80,0
Đường kính ngoài (inc): 31,97
Đường kính Bên trong (inc): 20,28
Đường kính ngoài (mm): 812,0
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 8,5
Pitch (mm): 215,9
Bolt Circle Diameter (mm): 566
Bushing Radius (in): 1.339
Bolt Circle Diameter (in): 22.283
Bushing Radius (mm): 34
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M24
Tooth Width (in): 3.15
Tip Diameter (mm): 812
Tooth Width (mm): 80
Number of Teeth: 23
Number of Bolts: 16
Tip Diameter (in): 31.969
Pitch Circle Diameter: 800.2
Packing Offset Diameter: 797.2
Inner Diameter (mm): 515,12
Inner Diameter (in): 20,28
Back Lash (mm): 10
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 449-2304

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế